(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas para cortar conductos de alambre

Pinzas para cortar conductos de alambre
  • Descuento por volumen

Pilar del conducto de cableado con una altura de hasta 100 mm que se puede cortar


● superficies de corte aplicables
Varios conductos de cableado
Corte de plástico
● Longitud: 33 cm Peso: 447 g


· Asegúrese de leer el manual de instrucciones adjunto antes de usarlo.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TDN-100

Especificaciones

Wire Duct Cutting Nippers:Related Image

Más información

Wire Duct Cutting Nippers:Related Image
Número de Parte
TDN-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación del producto Pinza para conducto de cableado Peso(G) 447 Diámetro de corte(mm o ø) Altura: hasta 100 mm.
Diámetro externo(cm/mm) 33 cm