(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciador de modelo cuadrado / Modelo vertical de latón con asiento Duracon

Espaciador de modelo cuadrado / Modelo vertical de latón con asiento Duracon

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Espaciador modelo cuadrado, modelo vertical de latón con asiento Duracon




* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación. * La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Espaciador de modelo cuadrado / Modelo vertical de latón con asiento Duracon: imagen relacionada

Número de modelo M (mm) H (mm)
VDB 3 8
10

Más información

Espaciador de modelo cuadrado / Modelo vertical de latón con asiento Duracon: imagen relacionada

Número de Parte
VDB-3-8
VDB-3-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para Placa de Circuito / Cuadrado Forma del Espaciador Hembra - Hembra Material Latón
Tamaño del Tornillo M3 Tornillo M(mm) 3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico