(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Separador / aislamiento hexagonal (hombre-mujer)

Separador / aislamiento hexagonal (hombre-mujer)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un espaciador hexagonal macho a hembra hecho de hierro que cuenta con un aislamiento DURACON y un acabado cromado.




* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Hexagon Spacer / Insulation (Male-Female):Related Image

Más información

Hexagon Spacer / Insulation (Male-Female):Related Image
Número de Parte
BDB-300-6
BDB-300-10
BDB-300-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para Placa de Circuito / Hexágono Forma del Espaciador Hembra - Macho Material Latón
Tamaño del Tornillo M3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico