(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Espaciador hexagonal escalonado para ambos tornillos, modelo de aislamiento para ambos extremos
* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | M (mm) | L (mm) | Valores | H (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | Peso (g) |
NS | 3 | 10 | ◎ | 5.5 | 6 | 4 | 1.2 |
11 | 1.2 | ||||||
12 | 1.2 | ||||||
13 | 1.2 | ||||||
14 | 1.3 | ||||||
15 | ◎ | 1.3 | |||||
18 | 1.4 | ||||||
20 | ◎ | 1.5 | |||||
25 | ◎ | 1.6 | |||||
30 | ◎ | 1.8 | |||||
35 | ◎ | 1.9 | |||||
40 | ◎ | 2.0 | |||||
4 | 12 | 7 | 8 | 5 | 2.7 | ||
13 | 2.6 | ||||||
14 | 2.7 | ||||||
15 | ◎ | 2.7 | |||||
17 | 2.8 | ||||||
18 | 2.8 | ||||||
20 | ◎ | 2.9 | |||||
23 | 3.1 | ||||||
25 | ◎ | 3.1 | |||||
28 | 3.3 | ||||||
30 | ◎ | 3.3 | |||||
35 | 3.6 | ||||||
40 | ◎ | 3.8 |
Número de Parte |
---|
NS-3-10 |
NS-3-11 |
NS-3-12 |
NS-3-13 |
NS-3-14 |
NS-3-15 |
NS-3-18 |
NS-3-20 |
NS-3-25 |
NS-3-30 |
NS-3-35 |
NS-3-40 |
NS-4-12 |
NS-4-13 |
NS-4-14 |
NS-4-15 |
NS-4-17 |
NS-4-18 |
NS-4-20 |
NS-4-23 |
NS-4-25 |
NS-4-28 |
NS-4-30 |
NS-4-40 |
Cargando…
Aplicación | Para Placa de Circuito / Hexágono | Forma del Espaciador | Macho - Macho | Material | Latón |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente