(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de sulfuro de polifenileno【10 piezas por paquete】

Tornillos de sulfuro de polifenileno

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hecho de sulfuro de polifenileno.


● Excelente resistencia al calor. La deformación térmica se produce a temperaturas de 260°C o superiores.
● Apenas afectado por el agua debido a una baja tasa de absorción de agua.
● No es necesario preocuparse por la corrosión, ya que es fuerte contra los ácidos distintos del ácido nítrico concentrado e incluso puede resistir álcalis.

* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Tornillos de sulfuro de polifenileno: imagen relacionada

1 paquete incluye 10 piezas

Número de modelo Diámetro del tornillo Largo total
L (mm)
Peso
(g)
PSNABE
(Tornillo de cabeza plana)
M2 5 0.03
M3 5 0.09
8 0.12
M4 8 0.23
12 0.29
PSSARA
(Tornillo de cabeza plana)
M3 8 0.09

Más información

Tornillos de sulfuro de polifenileno: imagen relacionada
Tornillos de sulfuro de polifenileno: imagen relacionada

Especificaciones

Material

Sulfuro de polifenileno (PPS)

Rango de temperatura de funcionamiento

−20℃〜+200℃

Color

Marrón claro

Número de Parte
PSNABE-M2-5
PSNABE-M3-5
PSNABE-M3-8
PSNABE-M4-8
PSNABE-M4-12
PSSARA-M3-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del Tornillo Tornillo M
(mm)
Longitud
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M225

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M335

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M338

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M448

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4412

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M338

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tornillo/Tuerca Material Otro Material Sulfuro de polifenileno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico