(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fabricada en policarbonato tornillos.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre tornillos (varias formas, policarbonato, serie PCNABE/PCSARA), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Diámetro del tornillo | Longitud debajo del cuello L (mm) | Peso (g) |
PCNABE (Tornillo de cabeza plana) | M2 | 5 | 0.02 |
8 | 0.03 | ||
12 | 0.04 | ||
M2.6 | 5 | 0.04 | |
8 | 0.06 | ||
12 | 0.07 | ||
M3 | 5 | 0.07 | |
8 | 0.09 | ||
12 | 0.11 | ||
15 | 0.13 | ||
20 | 0.17 | ||
25 | 0.20 | ||
M4 | 5 | 0.13 | |
8 | 0.17 | ||
12 | 0.21 | ||
15 | 0.25 |
Número de modelo | Diámetro del tornillo | Longitud debajo del cuello L (mm) | Peso (g) |
PCSET (Juego de tornillos de cacerola pequeña) | M2.6 | 5 | 0.07 |
8 | 0.08 | ||
M3 | 5 | 0.14 | |
8 | 0.16 | ||
12 | 0.19 | ||
15 | 0.2 | ||
M4 | 8 | 0.29 | |
12 | 0.33 | ||
15 | 0.36 | ||
M5 | 12 | 0.56 |
Número de modelo | Diámetro del tornillo | Largo total L (mm) | Peso (g) |
PCSARA (Tornillo de cabeza plana) | M2 | 5 | 0.02 |
8 | 0.03 | ||
M3 | 5 | 0.05 | |
8 | 0.06 | ||
12 | 0.09 | ||
M4 | 8 | 0.13 | |
12 | 0.17 |
Material | Policarbonato (PC) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +115°C |
Color | Transparente |
Cargando…
Aplicación | Tornillo/Tuerca | Material | Policarbonato | Material | Policarbonato |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente