(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de tornillos de cacerola pequeña / acero inoxidable【10-2,000 piezas por paquete】

Juego de tornillos de cacerola pequeña / acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hecho de juego de tornillos de cabeza pequeña, acero inoxidable.




· Disponible por paquete (10 incluidos) o por unidad de caja (el número incluido se muestra a continuación).
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Juego de tornillos de cacerola pequeña / acero inoxidable: imagen relacionada

Disponible como una caja
1 paquete incluye 10 piezas

Número de modelo Diámetro del tornillo
(mm)
Longitud debajo del cuello L
(mm)
Piezas / paquete Peso
(g / pieza)
SSET3 M2.6 8 1500 0.56
12 1000 0.69
M3 8 2000 0.78
12 1000 0.94
15 1000 1.09
M4 8 1000 1.66
12 500 1.96
20 500 2.58
M5 8 500 2.95
12 500 3.44
15 500 3.8

Más información

Juego de tornillos de cacerola pequeña / acero inoxidable: imagen relacionada

Número de Parte
SSET3-M2.6-8
SSET3-M2.6-8-BOX
SSET3-M2.6-12
SSET3-M2.6-12-BOX
SSET3-M3-8
SSET3-M3-8-BOX
SSET3-M3-12
SSET3-M3-12-BOX
SSET3-M3-15
SSET3-M3-15-BOX
SSET3-M4-8
SSET3-M4-8-BOX
SSET3-M4-12
SSET3-M4-12-BOX
SSET3-M4-15
SSET3-M4-20-BOX
SSET3-M5-8
SSET3-M5-8-BOX
SSET3-M5-12
SSET3-M5-12-BOX
SSET3-M5-15
SSET3-M5-15-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del Tornillo Tornillo M
(mm)
Longitud
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M2.62.68

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M2.62.68

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M2.62.612

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M2.62.612

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M338

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M338

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M3312

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M3312

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M3315

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M3315

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M448

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M448

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4412

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-M4412

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4415

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M4420

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M558

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M558

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M5512

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M5512

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M5515

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M5515

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tornillo/Tuerca Material Acero Inoxidable Material Acero inoxidable
Caracteristicas Con lavadora

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico