(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza plana / acero inoxidable【10-6,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza plana / acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hecho de tornillo de cabeza pequeña, acero inoxidable.




·Disponible por paquete (10 incluidos) o por unidad de caja (el número incluido se muestra a continuación).
·La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.

Especificaciones

Tornillo de cabeza plana pequeña / acero inoxidable: imagen relacionada

Disponible como una caja
1 paquete incluye 10 piezas

Número de modelo Diámetro del tornillo
(mm)
Longitud debajo del cuello L
(mm)
Nominal
d
Piezas / paquete Peso
(g / pieza)
SNABE M2.6 5 4.5 6000 0.28
8 4000 0.37
12 3000 0.5
15 2000 0.59
M3 5 5.5 3000 0.46
8 2000 0.56
12 2000 0.73
15 1000 0.87
M4 5 7 2000 1
8 1000 1.15
12 1000 1.45
15 1000 1.76
20 500 2
M5 8 9 1000 2.14

Más información

Tornillo de cabeza plana pequeña / acero inoxidable: imagen relacionada

Número de Parte
SNABE-M2.6-5
SNABE-M2.6-5-BOX
SNABE-M2.6-8
SNABE-M2.6-8-BOX
SNABE-M2.6-12
SNABE-M2.6-12-BOX
SNABE-M2.6-15
SNABE-M2.6-15-BOX
SNABE-M3-5
SNABE-M3-5-BOX
SNABE-M3-8
SNABE-M3-8-BOX
SNABE-M3-12
SNABE-M3-12-BOX
SNABE-M3-15
SNABE-M3-15-BOX
SNABE-M4-5
SNABE-M4-5-BOX
SNABE-M4-8
SNABE-M4-8-BOX
SNABE-M4-12
SNABE-M4-12-BOX
SNABE-M4-15
SNABE-M4-15-BOX
SNABE-M4-20
SNABE-M4-20-BOX
SNABE-M5-8-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del Tornillo Tornillo M
(mm)
Longitud
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M2.62.65

6,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M2.62.65

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M2.62.68

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M2.62.68

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M2.62.612

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M2.62.612

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M2.62.615

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M2.62.615

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M335

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M335

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M338

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M338

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M3312

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M3312

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M3315

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M3315

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M445

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M445

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M448

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M448

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4412

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M4412

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4415

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M4415

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4420

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M4420

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M558

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tornillo/Tuerca Material Acero Inoxidable Material Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico