(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hecho de pequeño tornillo de cabeza plana, hierro. (cromato)
· Disponible por paquete (10 incluidos) o por unidad de caja (el número incluido se muestra a continuación).
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Disponible como una caja
1 paquete incluye 10 piezas
Número de modelo | Diámetro del tornillo (mm) |
Longitud debajo del cuello L (mm) |
Nominal d |
Piezas / paquete | Peso (g / pieza) |
NABE | M2 | 5 | 3.5 | 8000 | 0.14 |
8 | 6000 | 0.19 | |||
12 | 4000 | 0.27 | |||
15 | 3000 | 0.32 | |||
M2.6 | 5 | 4.5 | 5000 | 0.29 | |
8 | 3500 | 0.38 | |||
12 | 2500 | 0.48 | |||
15 | 2000 | 0.61 | |||
20 | 1500 | 0.75 | |||
M3 | 5 | 5.5 | 3000 | 0.45 | |
8 | 2200 | 0.58 | |||
12 | 2500 | 0.74 | |||
15 | 2000 | 0.84 | |||
20 | 1500 | 1.07 | |||
25 | 1200 | 1.28 | |||
30 | 1000 | 1.45 | |||
M4 | 5 | 7 | 2500 | 0.85 | |
8 | 2000 | 1.12 | |||
12 | 1500 | 1.41 | |||
15 | 1200 | 1.62 | |||
20 | 900 | 2 | |||
M5 | 12 | 9 | 800 | 2.6 | |
15 | 700 | 2.9 | |||
M6 | 8 | 10.5 | 600 | 4.4 | |
12 | 600 | 5.1 |
Cargando…
Material | Hierro |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente