(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tapa para aislar la parte de conexión de cables
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Color | Tipo | Peso (g) | Diámetro de cable compatible (mm) | Terminales de crimpado compatibles | |
Lado L | Lado R | |||||
OA-QW09S-2 | B (negro) GR (Gris) | 2 hilos | 23.3 | Ø4 ~ 9 | Ø4 ~ 9 | 1.25 - 3.5 (Terminal redondo) MAX.6.6 1.25 - 3.5 (Terminal Y) MAX.6.4 |
OA-QW11S-2 | 20.5 | Ø9 ~ 11 | Ø9 ~ 11 | |||
OA-QW0911S-2 | 21.4 | Ø4 ~ 9 | Ø9 ~ 11 | |||
OA-QW09S-3 | 3 hilos | 30.6 | Ø4 ~ 9 | Ø4 ~ 9 | ||
OA-QW11S-3 | 27.0 | Ø8.5 ~ 11.5 | Ø8.5 ~ 11.5 | |||
OA-QW0911S-3 | 30.7 | Ø 3 ~ 9 | Ø8.5 ~ 11.5 |
Especificaciones
Tensión nominal | 600V |
Tensión soportada | 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo |
Resistencia de aislamiento | 1,000 V DC / 100MΩ o más |
Límite de temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ +80 °C |
Estructura protectora | IP67 |
Número de Parte |
---|
OA-QW09S-2-B |
OA-QW09S-2-GR |
OA-QW09S-3-B |
OA-QW09S-3-GR |
OA-QW0911S-2-B |
OA-QW0911S-2-GR |
OA-QW0911S-3-B |
OA-QW0911S-3-GR |
OA-QW11S-2-B |
OA-QW11S-2-GR |
OA-QW11S-3-B |
OA-QW11S-3-GR |
Cargando…
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Otros | Piezas / productos terminados | Producto terminado ensamblado |
---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 600V | Voltaje pico | 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo | Resistencia de aislamiento | 1,000 V CC 100 MΩ o más |
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -25 ~ 80 | Estructura protectora | IP67 | Material | Nylon 66, caucho nitrilo |
Terminales de crimpado compatibles | 1.25 - 3.5 (Terminal redondo) MAX. 6.6 1.25-3.5 (Terminal Y) MÁX. 6.4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente