(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dispositivo de sujeción de cables (modelo de fijación por tornillo) _5【100 piezas por paquete】

Dispositivo de sujeción de cables (modelo de fijación por tornillo) _5

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fijación de banda de unión con pedestal integrado para flotar el cable de alimentación. Nylon 66 blanco lechoso UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TY8F1-100P

Más información

Dispositivo de sujeción de cables (modelo de fijación por tornillo) _5: imagen relacionada

Dispositivo de sujeción de cables (modelo de fijación por tornillo) _5: imagen relacionada

Especificaciones

Material66 Nylon UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +85°C
ColorBlanco lechoso

Número de Parte
TY8F1-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 Nylon (UL94V-2) Diámetro del orificio de montaje ø(mm) 4.5 Método de anclaje Tipo de fijación por tornillo
Color Blanco lechoso

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico