(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sujetacables (modelo de paquete de cable de alimentación)【100 piezas por paquete】

Sujetacables (modelo de paquete de cable de alimentación)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una brida para cables hecha de polietileno suave que es óptima para agrupar cables de alimentación en múltiples aplicaciones sin dañarlos. Las bridas para cables se pueden quitar fácilmente después de atarlas, lo que permite una fácil reutilización.


● Esta es una atadura de cables para unir fácilmente los cables de alimentación de la electrónica doméstica, los periféricos de la computadora, los dispositivos de medición, etc.
● Se puede quitar después de la encuadernación, lo que permite una fácil reutilización.
● Los cables no se dañarán, ya que están hechos de polietileno blando.

* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

1 paquete incluye 100 piezas

Número de modelo Peso
(g / pieza)
PCT-140-100P 1.2
WL-160-100P

Más información

Cable Tie (Power Cord Bundle Model): imagen relacionada
Cable Tie (Power Cord Bundle Model): imagen relacionada

Especificaciones

Material Polietileno Suave
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +85°C
Color Blanco (PCT-140) o negro (WL-160)
Número de Parte
PCT-140-100P
WL-160-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Color

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3814215Blanco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4516014.2Negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Polietileno Grado ignífugo (principales materias primas) N/A Función especial / aplicación Re-empaquetado OK (Cinta de gancho y ojo incluida)
Material (detalles) Polietileno Suave Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85 Cantidad(P) 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico