(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip de cable de nylon (con esponja)【10 piezas por paquete】

Clip de cable de nylon (con esponja)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Clip de cable que no daña el cable eléctrico, ya que tiene una esponja


● Con el exclusivo sistema de bloqueo de un toque, puede desbloquearlo con una mano para un mantenimiento eficiente.
● Está equipado con una esponja (espuma de uretano), que protegerá los cables o cables fáciles de dañar y los mantendrá fijos en su lugar.
● Los dos métodos de montaje son fijar con cinta e insertar con cinta de fijación.

* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Clip de cable de nylon (con esponja): imagen relacionada

1 paquete incluye 10 piezas

Número de modelo Tipo
DKN-05GSP Pegar
Tipo
DKN-07GSP
DKN-10GSP
DKN-13GSP
DKN-16GSP
DKN-20GSP

 

Número de modelo Tipo
DKS-05GSP Inserción
Tipo
DKS-07GSP
DKS-10GSP
DKS-13GSP
DKS-16GSP
DKS-20GSP

Más información

Clip de cable de nylon (con esponja): imagen relacionada

Número de modelo Tipo F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Diámetro exterior del cable compatible (mm) Diámetro del orificio de montaje (mm) Grosor de la placa de montaje (mm) Peso (g / pieza)
DKS-05GSP Inserción
Tipo
14.6 24 8 1.6 ~ 3.5 Ø6.4±0.1 0.5 ~ 3.2 0.91
DKS-07GSP 15.8 25 10 3 ~ 5.5 1.14
DKS-10GSP 19.6 29 12 5 ~ 8 1.94
DKS-13GSP 24.1 33 14 7 ~ 11 3.01
DKS-16GSP 27.8 37 16 9 ~ 14 4.88
DKS-20GSP 31.6 40 18 13 ~ 18 6.48

 

Número de modelo Tipo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Espesor del sello Alambre compatible exterior
Diámetro (mm)
Peso
(g / pieza)
DKN-05GSP Tipo de pasta 10.5 17.5 19 8 2 1.1 1.6 ~ 3.5 1.26
DKN-07GSP 11.5 24 10 3 ~ 5.5 1.71
DKN-10GSP 15.8 30 21 12 2.5 5 ~ 8 3.05
DKN-13GSP 20.2 24 14 7 ~ 11 4.15
DKN-16GSP 24.5 36 25.5 16 3 9 ~ 14 6.86
DKN-20GSP 28.3 40 30 18 13 ~ 18 9.25


Especificaciones

Material Cuerpo: 66 Nylon UL94-V2
Cojín: espuma de uretano
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +85°C
Color Gris
Número de Parte
DKN-05GSP
DKN-07GSP
DKN-20GSP
DKS-05GSP
DKS-10GSP
DKS-13GSP
DKS-16GSP
DKS-20GSP
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado
(mm)
Método de Montaje del Molde Método de anclaje Tipo Diámetro exterior del cable compatible
(ømm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.6 to 3.5PastaCinta de dos ladosPegar modelo1.6 ~ 3.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103 to 5.5PastaCinta de dos ladosPegar modelo3 ~ 5.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013 to 18PastaCinta de dos ladosPegar modelo13 ~ 18

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.6 to 3.5OtroInsertar anclajeModelo de inserción1.6 ~ 3.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105 to 8OtroInsertar anclajeModelo de inserción5 ~ 8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107 to 11OtroInsertar anclajeModelo de inserción7 ~ 11

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

109 to 14OtroInsertar anclajeModelo de inserción9 ~ 14

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013 to 18OtroInsertar anclajeModelo de inserción13 ~ 18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Color Gris Material Cuerpo: Nylon 66 UL94-V2 Cojín: espuma de uretano
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 85 Color Gris Cantidad / paquete 10

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico