(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip para cable de nylon de bajo costo【100 piezas por paquete】

Clip para cable de nylon de bajo costo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Clip de cable de nylon de bajo costo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el clip para cable, nailon, modelo económico, consulte las secciones siguientes:


● Clip de cable de nylon de bajo costo producido en el extranjero.
● Hay 12 tamaños diferentes disponibles, capaces de fijar paquetes de cables de ø3.2 a ø36.7 mm.
* Nylon 66 se decolora a un color amarillento con el tiempo.

* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Clip de cable (nylon / económico): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas

Número de modelo ØA B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Peso
(g / pieza)

Diámetro interno
Cuando fijo (mm)

UC-0 4.8 8 9.6 3.3 0.5

3.1

UC-0.5 9.2 5.3

5.0

UC-1 5.1 10.4 10 6.8 0.7

6.4

UC-1.5 5 11.2 8.4

7.9

UC-2 12.5 12.3 10.8 1

9.5

UC-3 14.8 12.2 13.8

12.7

UC-4 15.8 12.4 17.4 1.5

15.8

UC-5 4.8 18 11.8 19.9 1.8

19.4

UC-6 5 21 12 27.2 2

25.4

UC-6.5 4.8 26 12.6 30.6 3

27.5

UC-7 4.7 12 33.8 2.5

31.8

UC-9 4.8 27.8 12.5 41.9 3.5

36.7

● Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
● Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.

Más información

Clip de cable (nylon / económico): imagen relacionada

Especificaciones

Material 66 nylon
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +85°C
Color Blanco
Grado de retardo de llama UL
(Materia prima principal)
UL94V-2
Número de Parte
UC-0
UC-1
UC-1.5
UC-2
UC-3
UC-4
UC-5
UC-6
UC-6.5
UC-9
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno (cuando está fijo)
(ømm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

7.9

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

19.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

25.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

27.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de Montaje del Molde Montaje de Tornillo Material Nylon Color Blanco
Material 66 nylon Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 85 Color Blanco
Método de anclaje Montaje de tornillo Cantidad / paquete 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico