(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip para cable que no daña el cable eléctrico, ya que está hecho de nylon【20-100 piezas por paquete】

Clip para cable que no daña el cable eléctrico, ya que está hecho de nylon

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Clip para cable que no daña el cable eléctrico, ya que está hecho de nylon


● Más ligero que un sillín de metal y no daña el cable.
● Disponible en 17 tamaños diferentes, puede usarse para fijar haces de cables de ø3 - ø51 mm.
La fijación es con tornillos de bloqueo.
* Nylon 66 se decolora a un color amarillento con el tiempo.

Especificaciones

Clip de cable (nylon): imagen relacionada

1 paquete de 100 piezas

Modelo Fig. No. Diámetro interno cuando está fijo (mm) Ø
D
Ø
D1
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
Peso
(g)
Agujero exterior Hoyo medio
AB-2N-100P 1 3.0 - 3.3 4.3 3.2 9.5 4.8 9.5 - 1.1 0.35
AB-3N-100P 4.5 5.3 4.8 10.3 - 0.41
AB-4N-100P 6.0 6.8 11.1 - 0.46
AB-5N-100P 7.5 8.4 11.9 - 0.51
AB-6N-100P 9.5 10.6 6.3 12.7 - 0.61
AB-7N-100P 10.5 12.2 13.5 - 0.65
AB-8N-100P 11.5 13.2 14.3 - 0.72
AB-9N-100P 13.5 15.2 15.1 - 0.78
AB-10N-100P 14.5 16 15.9 - 0.81
AB-11N-100P 16.5 19 5.1 7.9 12.7 6.3 17.5 - 1.8 2.11
AB-12N-100P 17.5 19.8 18.2 - 2.18
AB-13N-100P 20.0 22.1 19 - 2.32
AB-14N-100P 2 21.0 19.0 22.9 19.8 11.9 2.42

 
Paquete de 1 paquete de 20 piezas

Modelo Fig. No. Diámetro interno cuando está fijo (mm) Ø
D
Ø
D1
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Peso
(g)
Agujero exterior Hoyo medio Agujero interior
AB-18N 2 27.0 - 24.5 29.2 5.1 7.9 12.7 6.3 23 15.1 - 1.8 3
AB-24N 3 37.0 35.5 31.5 39.4 9.5 27.8 19.8 11.9 3.62
AB-32N 49.0 47.0 43.5 52.1 34.1 24.6 13.5 4.82

Más información

Clip de cable (nylon): imagen relacionada

Clip de cable (nylon): imagen relacionada

Especificaciones

Material 66 nylon
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +85°C
Color Blanco lechoso
Grado de retardo de llama UL
(Materia prima principal)
UL94V-2
Número de Parte
AB-2N-100P
AB-4N-100P
AB-32N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCantidad / paquete Diámetro interno (cuando está fijo)
(ømm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101003.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101006

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

102049.0/47.0/43.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 85 Color Blanco lechoso
Método de anclaje Montaje de tornillo Grado de retardo de llama UL (materia prima principal) UL94V-2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico