(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasacables - modelo flexible, en forma de U

Pasacables - modelo flexible, en forma de U

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Buje protector de apertura con excelente flexibilidad


● Hecho de polietileno, su gran flexibilidad le permite manejar curvas y porciones circulares también.
● Hemos reunido una amplia gama que puede adaptarse a espesores de panel de 0,6 mm a 6,4 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SE-2-10

Especificaciones

U-Shaped Bushing (Flexible Model):Related Image

ModeloLargo total
(m)
Tamaño (mm)Grosor de panel compatible
(mm)
Peso
(g / m)
HTWW1
SE-1-10103.20.80.80.50.6 ~ 0.94.74
SE-2-104.40.82.70.90.9 ~ 1.87.72
SE-2.5-104.40.82.71.51.8 ~ 2.78.11
SE-3-104.81.24.02.72.7 ~ 4.213.40
SE-4-104.81.24.84.24.2 ~ 4.811.76
SE-5-104.81.26.44.84.8 ~ 6.415.62

Más información

Buje en forma de U (modelo flexible): imagen relacionada

Especificaciones

MaterialPolietileno
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +65°C
ColorBlanco
FlexiónAproximadamente 60 mm

Número de Parte
SE-2-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (cuerpo principal) Polietileno Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 65 Color Blanco
Largo total(mm) 10 Grosor de panel compatible(mm) 0.9 ~ 1.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SE-2-10 de la serie Pasacables - modelo flexible, en forma de U.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico