(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasacables - modelo flexible, en forma de U, ranurado【100 piezas por paquete】

Pasacables - modelo flexible, en forma de U, ranurado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Casquillo de protección adecuado para montar una abertura de forma modificada.

  • Retardante de llama

● Casquillo de protección de cable que se puede cortar libremente para permitir su uso con una variedad de formas de orificios de panel, como triángulos, cuadrados, elipses y círculos.
● Hecho de nylon 6 para mayor suavidad. Fuerte contra vibraciones e impactos, y con excelente resistencia al desgaste.

* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TG016-100P

Especificaciones

U-Shaped Bushing (Flexible Model):Related Image


Más información

Buje en forma de U (modelo flexible): imagen relacionada
Buje en forma de U (modelo flexible): imagen relacionada

Especificaciones
Material6 nylon
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +85°C
ColorBlanco lechoso
Grado de retardo de llama UL
(Materia prima principal)
UL94V-2
Número de Parte
TG016-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (cuerpo principal) 6 Nylon UL94V-2 Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 85 Color Blanco lechoso
Cantidad / paquete 100 Espesor de placa compatible(mm) 1.2 ~ 1.6 Largo total(mm) 253

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TG016-100P de la serie Pasacables - modelo flexible, en forma de U, ranurado.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico