(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasacables - pasacables, con membrana de goma【5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Pasacables - pasacables, con membrana de goma

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ojal con membrana de goma. 1 paquete contiene 5 piezas. El diámetro exterior de la línea de entrada es de ⌀4,5 mm a ⌀80 mm.


● Ojales que ofrecen prevención de rotura de cable estándar con función adicional de protección contra el polvo. Para la aplicación, corte la membrana (ø d) e inserte un cable.
● Disponible en una amplia variedad de tamaños que van desde el diámetro exterior del cable ø4.5 mm hasta ø80 mm.

* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Buje de cable (arandela / goma con modelo de membrana): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 5 piezas
(Nota) El número total pedido se entregará en 1 bolsa.
Ejemplo) Los pedidos de 5 paquetes se entregarán en 25 piezas por 1 bolsa.

Número de modelo Tamaño (mm) Producto independiente
Peso
(g / pieza)
Tipo No. H1 H2 H3 H4 ØD1 ØD2 ØD3 sobredosis t
C-30-SG 9A-5P 8.5 2 2.3 3.5 16 13 9 4.5 0.5 2
12A-5P 6.3 1.5 1.6 2.5 19 16 12 7 2
14A-5P 8 2 2.3 3 21 18 14 9 2.5
16A-5P 8.5 2 1.6 3.5 23 20 16 11 2.5
18A-5P 9 2 2.3 3.5 25 22 18 13 3
20A-5P 9 2.5 1.6 4 27 24 20 15 3.5
22A-5P 10.5 2.5 2.3 4 29 26 22 17 4.5
24A-5P 11 3 2.3 5 31 28 24 19 5
26A-5P 12.5 3 3.2 5 35 31 26 19 5
28A-5P 12 3 2.3 5 37 33 28 21 5
30A-5P 12.5 3 3.2 5 39 35 30 23 7.5
32A-5P 12 3 2.3 5 41 37 32 25 7.5
34A-5P 13 3 3.2 5 43 39 34 27 10
36A-5P 14 4 2.3 6 45 42 36 28 12
38A-5P 15 4 3.2 6 48 44 38 30 15
42A-5P 15 4 3.2 6 52 48 42 34 20
50A-5P 10 4 2 4 60 56 50 40 0.3 15
60A-5P 15.2 4 3.2 6.5 70 65 60 50 0.8 28
70A-5P 15.7 4 3.2 6.5 80 75 70 60 32
80A-5P 15.7 4.5 3.2 6.5 90 85 80 70 40

Más información

Buje de cable (arandela / goma con modelo de membrana): imagen relacionada

Buje de cable (arandela / goma con modelo de membrana): imagen relacionada

Especificaciones

Material Caucho de etileno propileno (negro)
Rango de temperatura de funcionamiento 0°C ~ +70°C
Dureza 55° ± 5°
Número de Parte
C-30-SG-9A-5P
C-30-SG-12A-5P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del Orificio de Montaje
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

9

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (cuerpo principal) Caucho de etileno-propileno Rango de temperatura de funcionamiento(°C) 0 ~ 70 Color Negro
Cantidad / paquete 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico