(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasacables - tapas ciegas, gris o marfil【100 piezas por paquete】

Pasacables - tapas ciegas, gris o marfil

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pasacables - tapas ciegas, gris o marfil
  • Pasacables - tapas ciegas, gris o marfil
  • Descuento por volumen

Color marfil y color gris del tapón ciego

  • Retardante de llama

● Tapas ciegas en colores marfil y gris que se usan a menudo para paneles de control.
● Montaje de un toque sin necesidad de herramientas.

· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Cable Buje (Blind Grey / Ivory): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas
Número de modeloColorDiámetro de la cabeza
(una)
Largo total
(si)
Diámetro del Orificio de MontajeGrosor de la placa de montajePeso
(g)
BB-0312G
(Gris)
C
(Marfil)
9.58.581.623
BB-037512.310.39.53.239
BB-043713.51153
BB-050015.212.763
BB-056216.814.371
BB-062518.815.987
BB-0750C
(Marfil)
23.519120
BB-08122320.6150
BB-087526.122.2188
BB-118734.130.1296
BB-137538.811.535391

Más información

Cable Buje (Blind Grey / Ivory): imagen relacionada

Especificaciones
Material66 Nylon (UL94V-2)
Rango de temperatura de funcionamiento-55°C ~ +85°C
ColorMarfil / gris
Número de Parte
BB-0312-C
BB-0312-G
BB-0375-C
BB-0375-G
BB-0437-C
BB-0437-G
BB-0500-C
BB-0500-G
BB-0562-C
BB-0562-G
BB-0625-C
BB-0625-G
BB-0750-C
BB-0812-C
BB-0875-C
BB-1187-C
BB-1375-C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Diámetro del Orificio de Montaje
(mm)
Grosor de la placa de montaje
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil81.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Gris81.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil9.53.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Gris9.53.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil113.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Gris113.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil12.73.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Gris12.73.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil14.33.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Gris14.33.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil15.93.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Gris15.93.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil193.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil20.63.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil22.23.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil30.13.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil353.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (cuerpo principal) 66 Nylon (UL94V-2) Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -55 ~ 85 Cantidad / paquete 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico