(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Casquillos de cable - entrada a presión【100 piezas por paquete】

Casquillos de cable - entrada a presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un casquillo de cable retardante de llama, de estilo a presión, que se puede montar y fijar en un orificio redondo en un panel con un espesor de 0,8 mm a 3,2 mm sin necesidad de herramientas.

  • Retardante de llama

● Se puede montar en orificios redondos en paneles de 0,8 mm a 3,2 mm de grosor con un solo toque. (No se requieren herramientas)
● Disponible en una amplia variedad de tamaños que van desde ø7.9 mm a 29.7 mm.
* No cortado. Fije un casquillo al orificio del panel antes de insertar los cables.

· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Buje de cable (modelo abierto): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas
Número de modeloDiámetro del orificio de montaje A (mm)TamañoPeso
(g)
BCL
SB-8-100P7.8 ± 0.365.1 ± 0.310.3 ± 0.438 ± 0.360.3
SB-10-100P9.5 ± 0.367.8 ± 0.3613 ± 0.4310.5 ± 0.430.3
SB-13-100P12.7 ± 0.438 ± 0.3615 ± 0.4310.3 ± 0.430.7
SB-16-100P15.9 ± 0.4312.7 ± 0.4318.6 ± 0.5210.3 ± 0.430.8
SB-19-100P19 ± 0.5214.3 ± 0.4321.7 ± 0.5210.3 ± 0.431.2
SB-22-100P22.2 ± 0.5217.5 ± 0.4324.2 ± 0.5211.5 ± 0.431.5
SB-26-100P25.5 ± 0.5219.1 ± 0.5228.5 ± 0.5211.5 ± 0.432.0
SB-30-100P30 ± 0.5224.1 ± 0.5233.3 ± 0.6211.5 ± 0.622.5

Más información

Buje de cable (modelo abierto): imagen relacionada

Buje de cable (modelo abierto): imagen relacionada

Especificaciones
Material66 Nylon (UL94V-2)
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +85°C
ColorNegro
Número de Parte
SB-8-100P
SB-16-100P
SB-22-100P
SB-30-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del Orificio de Montaje
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.8 ± 0.36

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15.9 ± 0.43

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22.2 ± 0.52

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30 ± 0.52

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (cuerpo principal) 66 Nylon (UL94V-2) Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 85 Color Negro
Cantidad / paquete 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico