(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas: latón niquelado resistente a la corrosión

Prensaestopas: latón niquelado resistente a la corrosión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un conector de cable de latón niquelado con características de alta resistencia a la corrosión y resistencia a la abrasión.

[Características]
· Disponible en variantes con rosca PG y M.
· Prensaestopas metálico con resistencia mejorada a la corrosión y resistencia a la abrasión.
· La junta tórica en la superficie de acoplamiento del panel mejora la impermeabilización y la protección contra el polvo.
· IP68 (modelo con rosca PG)/ IP69K (modelo de rosca M)


● Prensaestopas de metal con resistencia mejorada a la corrosión y resistencia a la abrasión.
● La junta tórica en la superficie de acoplamiento del panel mejora la impermeabilidad y la protección contra el polvo.
● Estructura protectora IP68 (modelo de rosca PG) / Estructura protectora IP69K (modelo de rosca M)

· Este producto no viene con empaque de goma ni tuerca de seguridad.
· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Cable Gland (Metal):Related Image

Número de modeloTornillo
Tamaño
TamañoDiámetro exterior del cable compatible (mm)Tuerca de seguridad compatiblePeso
(g)
Hilo Exterior
Diámetro (mm)
SWABC (max)C (min)DE
MSS7PG71415.57.02621513Ø2 ~ 6.5

SMM-7

10.312.5
MSS9PG91718.98.52924615Ø3 ~ 8

SMM-9

17.415.2
MSS11PG112022.210.5332717Ø4 ~ 10

SMM-11

24.518.6
MSS13.5PG13.52224.412.5346.5Ø5 ~ 12

SMM-13.5

27.620.4
MSS16PG162426.714.5352917.5Ø8 ~ 14

SMM-16

33.222.5
MSS21PG213033.518.53932720.5Ø11 ~ 18

SMM-21

57.528.3
MSS29PG294043.525.54739826Ø16 ~ 25

SMM-29

123.837.0

Número de modeloTornillo
Tamaño
TamañoDiámetro exterior del cable compatible (mm)Tuerca de seguridad compatiblePeso
(g)
Hilo Exterior
Diámetro (mm)
SWABC (max)C (min)DE
MS-M12M12 x 1.51617.67.427.322.46.512.6

3.5 ~ 7

SM-M1216.412
MS-M16M16 x 1.52022.010.432.025.2714.1

4.5 ~ 10

SM-M1627.116
MS-M20M20 x 1.52426.413.435.529.4815.5

7 ~ 12.5

SM-M2039.320
MS-M25M25 x 1.52931.917.437.529.817.2

9 ~ 16.5

SM-M2558.125
MS-M32M32 x 1.53639.621.342.233.6919.011 ~ 21SM-M32100.332
MS-M40M40 x 1.54549.528.649.538.323.219 ~ 28SM-M40165.240

Más información

Glándula de cable (metal): imagen relacionada
Glándula de cable (metal): imagen relacionada

Especificaciones
MaterialCuerpoLatón (niquelado)
TapaLatón (niquelado)
EmpaquesCaucho de neopreno
Parte de sujeción de cable6 nylon
Junta tóricaButileno de nitrilo
Rango de temperatura de funcionamiento-25 °C ~ +100°C
ColorPlata
Número de Parte
MS-M12
MS-M16
MS-M20
MS-M25
MS-M32
MS-M40
MSS7
MSS9
MSS11
MSS13.5
MSS16
MSS21
MSS29
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Tamaño del Tornillo Diámetro de alambre eléctrico aplicable
(mm)
Medida del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф3.5~7mmRosca MétricaM12×1.5Ø3.5 ~ 7M12 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф4.5~10mmRosca MétricaM16×1.5Ø4.5 ~ 10M16 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф7~12.5mmRosca MétricaM20×1.5Ø7 ~ 12.5M20 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф9~16.5mmRosca MétricaM25×1.5Ø9 ~ 16.5M25 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф11~21mmRosca MétricaM32×1.5Ø11 ~ 21M32 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф19~28mmRosca MétricaM40×1.5Ø19 ~ 28M40 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф2~6.5mmRosca PgPG7Ø2 ~ 6.5PG7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф3~8mmRosca PgPG9Ø3 ~ 8PG9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ф4~10mmRosca PgPG11Ø4 ~ 10PG11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ф5~12mmRosca PgPG13.5Ø5 ~ 12PG13.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф8~14mmRosca PgPG16Ø8 ~ 14PG16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф11~18mmRosca PgPG21Ø11 ~ 18PG21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф16~25mmRosca PgPG29Ø16 ~ 25PG29

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Material Metal Color Otro
Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Resistencia a la Corrosión Tipo Glandula de Cable Material (cuerpo principal) Latón (niquelado)
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -25 ~ 100 Color Plata

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico