(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de conducto de metal (unilateral, fijo)

Abrazadera de conducto de metal (unilateral, fijo)
  • Descuento por volumen

Sillín para tubo protector metálico (anclaje unilateral)


● Piezas de montaje para conductos con orificios de montaje en un lado.

(i)Advertencia

Especificaciones

Sillín de conducto de metal (un lado fijo): imagen relacionada


■ Mesa estándar
ModeloConducto compatible
Tamaño
FAG, FSV, FSN
ABC
TipoTamaño
CH101015.51617
1212181819.5
161621.52023
222226.52228.5
282833.53035
ModeloDP1P2L1tPeso (g)
TipoTamaño
CH105.27183516.7
125.2719.33718.5
165.2720.540.5110.0
225.2724.846.5114.0
285.2727.1541.227.0

Más información

Metal Conduit Saddle (One Side Fixed):Related Image

Metal Conduit Saddle (One Side Fixed):Related Image
Número de Parte
CH10
CH12
CH16
CH22
CH28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de conducto compatible (FAG, FSV, FSN)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera en Silla Material Placa de Acero Pulido (Cromato Brillante) Material Chapa Pulida (Unicromada)