(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sillín de conducto de metal (2-3 piezas, fijo)

Sillín de conducto de metal (2-3 piezas, fijo)
  • Descuento por volumen

Sillín para tubo protector metálico (para anclaje de 2?3 piezas)


● Una silla de montar para sujetar conductos en dos o tres filas.

(i)Advertencia

Especificaciones

Sillín de conducto de metal (2 - 3 piezas fijas): imagen relacionada


■ Mesa estándar
ModeloConducto compatible
Tamaño
FAG, FSV
ABC
TipoTamaño
FS2D1010 x 2 piezas311514.5
3D1010 x 3 piezas46.51514.5
2D12-1312 x 2 piezas351817
3D12-1312 x 3 piezas52.51817
2D16-1516 x 2 piezas421820.5
3D16-1516 x 3 piezas631820.5
2D2222 x 2 piezas53.41825.7
3D2222 x 3 piezas80.11825.7
2D2828 x 2 piezas66.82032.4
3D2828 x 3 piezas100.22032.4
ModeloDdLPTPeso (g)
TipoTamaño
FS2D1015.55.259451.210
3D1015.55.274611.212
2D12-1317.55.267511.214
3D12-1317.55.284.568.51.218
2D16-15215.274581.216
3D16-15215.295791.220
2D2226.75.285701.220
3D2226.75.2112961.224
2D2833.45.2103851.636
3D2833.45.21361181.644

Más información

Metal Conduit Saddle (2 - 3 piece Fixed):Related Image

Metal Conduit Saddle (2 - 3 piece Fixed):Related Image
Número de Parte
FS2D10
FS2D12-13
FS2D16-15
FS2D22
FS2D28
FS3D12-13
FS3D16-15
FS3D22
FS3D28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de conducto compatible (FAG, FSV, FSN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 x 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12 x 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

16 x 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 x 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

28 x 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12 x 3 piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 x 3 piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 x 3 piezas
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

28 x 3 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera en Silla Material Placa de Acero Pulido (Cromato Brillante) Material Chapa Pulida (Unicromada)