(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sillín de conducto de metal (1 pieza fija)

Sillín de conducto de metal (1 pieza fija)
  • Descuento por volumen

Placa de soporte de molienda de hierro cromada para el tubo protector de metal. Cuenta con un ajustador para usar en una amplia variedad de modelos de conductos, tuberías, tubos, mangueras y barras redondas con diferentes diámetros exteriores.


● El sillín con un ajustador puede usarse para una amplia variedad de cosas, incluidos varios modelos de conductos, así como tuberías, tubos, mangueras y barras redondas con diferencias dimensionales en sus diámetros exteriores.

(i)Advertencia

Especificaciones

Sillín de conducto de metal (1 pieza fija): imagen relacionada


■ Mesa estándar
ModeloConducto compatible
Tamaño
FAG, FSV, FSN
ABC
TipoTamaño
FCD91015.51617
1312181820
151621.52023.5
192226.72228.5
252833.43035
ModeloDPLtdPeso (g)
TipoTamaño
FCD95.234.548.515.2 x 78
135.2385215.2 x 710
155.241.555.515.2 x 712
195.2455915.2 x 716.2
255254.568.515.2 x 726

Más información

Metal Conduit Saddle (1 piece Fixed):Related Image

Metal Conduit Saddle (1 piece Fixed):Related Image
Número de Parte
FCD9
FCD13
FCD15
FCD19
FCD25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de conducto compatible (FAG, FSV, FSN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera en Silla Material Placa de Acero Pulido (Cromato Brillante) Material Chapa Pulida (Unicromada)