(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapa de protección de terminal de conducto de metal

Tapa de protección de terminal de conducto de metal
  • Descuento por volumen

Tapa de terminal solo para las series FAG / FSV / FTUB / FSN. Úselo cuando proteja el terminal del tubo de metal. Se puede conectar fácilmente con una contratuerca. También es posible un contacto terminal redondo.


● Se puede insertar desde el extremo del conducto para proteger los terminales del conducto.

* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

Especificaciones

Tapa de protección de terminal de conducto de metal: imagen relacionada

■ Mesa estándar
Número de modeloConductos AplicablesABLPeso (g)
TipoTamaño
TipoTamaño
MGC10FAG
FSV
FTUB
FSN
1017.78.282.5
121220.210.78.54
161623.7149.56
222229.218.99.58
282835.924.51010
363644.733.110.514
424251.238.11218

Más información

Metal Conduit Terminal Protection Cap:Related Image

Metal Conduit Terminal Protection Cap:Related Image
Número de Parte
MGC10
MGC12
MGC16
MGC22
MGC28
MGC36
MGC42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de conducto compatible (FAG, FSV, FSN)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tapa Color Gris Material Placa de Acero Pulido (Cromato)
Material Chapa pulida (cromado)