(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de conducto de metal (para conector a prueba de goteo MS)

Conector de conducto de metal (para conector a prueba de goteo MS)
  • Descuento por volumen

Para conectar al tubo protector metálico y al conector antilluvia.


● Conectores para conectar conectores modelo MS a prueba de goteo como el MS3106A y MS3108A a los conductos.
● También se puede utilizar para el CE05 mencionado en este catálogo.
● Están disponibles modelos rectos y de ángulo de 90 °.
● Compatible con grado de protección IP67.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector de conducto de metal (para conector a prueba de goteo MS): imagen relacionada

Conector de conducto de metal (para conector a prueba de goteo MS): imagen relacionada

■ Mesa estándar
ModeloTamaño de conducto compatible
FAG, FSV
Tornillo Unificado Americano A0Diámetro interno
C
Longitud antes de apretar
L
Lados opuestos
D
Diagonal
D1
Lados opuestos
D2
Diagonal
D3
Peso (g)
TipoTamaño
MSA
(Tipo recto)
10-14103 / 4-20UNEF-2B8.2452729272993
12-141210.786
12-167 / 8-20UNEF-2B94
12-181-20UNEF-2B3032112
12-201,1 / 8-18UNEF-2B463638124
16-16167 / 8-20UNEF-2B1448.53234.53235122
16-181-20UNEF-2B3436140
16-201,1 / 8-18UNEF-2B49.53638
16-221,1 / 4-18UNEF-2B3842156
16-241,3 / 8-18UNEF-2B4143175
22-20221,1 / 8-18UNEF-2B18.936393639140
22-221,1 / 4-18UNEF-2B3842156
28-24281,3 / 8-18UNEF-2B24.55146504650223
Conductos compatibles (tipo FAG, tipo FSV, tipo FSN).
* Compruebe el tamaño del tornillo del lado del conducto del conector MS utilizado. Seleccione un conector para el tamaño del tornillo del conducto que sea el mismo que el tamaño del tornillo del conducto del conector MS.

ModeloTamaños de conducto compatibles
FAG, FSV, FSN
Tornillo Unificado Americano A0Diámetro interno
C
Longitud antes de apretar
L1

L2
Lados opuestos
D
Diagonal
D1
Diagonal
D2
Peso (g)
TipoTamaño
MAA
(Tipo de ángulo de 90 °)
12-16127 / 8-20UNEF-2B10.739.547272935146
12-181-20UNEF-2B46141
16-18161442.5523234.532180
16-201,1 / 8-18UNEF-2B4739200
16-221,1 / 4-18UNEF-2B194
22-20221,1 / 8-18UNEF-2B18.9543639200
22-221,1 / 4-18UNEF-2B196
Conductos compatibles (tipo FAG, tipo FSV, tipo FSN).
* Compruebe el tamaño del tornillo del lado del conducto del conector MS utilizado. Seleccione un conector para el tamaño del tornillo del conducto que sea el mismo que el tamaño del tornillo del conducto del conector MS.

Más información

Metal Conduit Connector (For MS Drip-Proof Connector):Related Image

Metal Conduit Connector (For MS Drip-Proof Connector):Related Image
Número de Parte
MAA16-18
MAA16-20
MAA22-20
MAA22-22
MSA10-14
MSA12-14
MSA12-18
MSA16-16
MSA16-18
MSA16-20
MSA16-22
MSA16-24
MSA22-20
MSA22-22
MSA28-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Material Tipo Tamaño de conducto compatible (FAG, FSV, FSN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Fundición de Bronce (Niquelado)Fundiciones de bronce (niquelado)Ángulo de 90 °16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Fundición de Bronce (Niquelado)Fundiciones de bronce (niquelado)Ángulo de 90 °16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Fundición de Bronce (Niquelado)Fundiciones de bronce (niquelado)Ángulo de 90 °22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Fundición de Bronce (Niquelado)Fundiciones de bronce (niquelado)Ángulo de 90 °22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varilla de Latón (Niquelado)Barra de latón (niquelado)Recto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varilla de Latón (Niquelado)Barra de latón (niquelado)Recto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varilla de Latón (Niquelado)Barra de latón (niquelado)Recto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varilla de Latón (Niquelado)Barra de latón (niquelado)Recto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varilla de Latón (Niquelado)Barra de latón (niquelado)Recto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varilla de Latón (Niquelado)Barra de latón (niquelado)Recto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varilla de Latón (Niquelado)Barra de latón (niquelado)Recto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varilla de Latón (Niquelado)Barra de latón (niquelado)Recto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varilla de Latón (Niquelado)Barra de latón (niquelado)Recto22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varilla de Latón (Niquelado)Barra de latón (niquelado)Recto22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varilla de Latón (Niquelado)Barra de latón (niquelado)Recto28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector