(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de conducto de metal (ángulo de 90 °)

Conector de conducto de metal (ángulo de 90 °)
  • Descuento por volumen

Conector de conducto de metal solo para la serie FAG / FSV / FTUB / FSN (modelo angular). Especificación de tornillo de tubo paralelo (tornillo PF). El cableado para ahorrar espacio es posible ya que el conector está doblado a 90 grados.

  • IP67

● Conector modelo en ángulo recto para conectar conductos a tubos eléctricos de tornillo de acero grueso y tornillos PF o CTG.
● Viene con una contratuerca, lo que le permite montarse en orificios de panel sin rosca, y la superficie de unión del panel conector está equipada con una junta de sellado.

· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector de conducto de metal (ángulo de 90 °): imagen relacionada

(mm)
Número de modeloConducto compatible Tornillo de acero grueso ABDiámetro interno
C
Longitud antes de apretarLados opuestos
D
Diagonal
D'
Peso (g)Carga suelta
TipoTamañoConducto de cable
Tornillo nominal
Tornillo Paralelo
Nominal para tuberías
Recomendado
Diámetro del Orificio de Montaje
L1L21 a 3 piezas
TipoTamaño
MA10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.23733272982 
12-161210.739.537
16-16161442.540114
16-2216CTG-22PF-3/42742423639136
22-222218.94849158
28-2828CTG-28PF-1341624.554.5574650258
36-3636CTG-36PF-11/4421833.159.5655458.5365
42-4242CTG-42PF-11/24838.166.5736065500

Más información

Metal Conduit Connector (90° Angle):Related Image
Metal Conduit Connector (90° Angle):Related Image

Metal Conduit Connector (90° Angle):Related Image
Número de Parte
MA10-16
MA12-16
MA16-16
MA16-22
MA22-22
MA28-28
MA36-36
MA42-42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Tamaño de conducto compatible (FAG, FSV, FSN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG-16 PF-1/210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG-16 PF-1/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG-16 PF-1/216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG?22 PF?3/416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG?22 PF?3/422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG?28 PF?128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG-36 PF-11/436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG-42 PF-11/242

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Aleación de Zinc Fundido (Niquelado) Material Aleación de zinc fundición a presión (niquelado)
Tipo Ángulo de 90 °