(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de conducto de metal (ángulo de 45 °)

Conector de conducto de metal (ángulo de 45 °)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector de conducto metálico solo para las series FAG / FSV / FTUB / FSN que puede usarse en aplicaciones estrechas y que ahorran espacio debido a que está doblado en un ángulo de 45°. Viene con una contratuerca y una junta sellada, lo que permite montarlo de forma segura en cualquier superficie del panel.


● Conector de modelo de ángulo de 45 ° para conectar conductos a tubos eléctricos de tornillo de acero grueso y conectores de modelo redondo con tornillos PF o CTG.
● Viene con una contratuerca, lo que permite que se monte en los paneles, y la superficie de unión del panel conector está equipada con una junta de sellado.

· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector de conducto de metal (ángulo de 45 °): imagen relacionada

(mm)
Número de modeloConductos AplicablesTornillo de acero grueso A
B
Diámetro interno
C
Longitud antes de apretarLados opuestos
D
Diagonal
D'

Peso
(g)
TipoTamañoConducto de cable
Tornillo nominal
Tornillo Paralelo
Nominal para tuberías
Recomendado
Diámetro del Orificio de Montaje
L1L2
TipoTamaño
MH10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.229412931.588
12-1612211410.730422931.586
16-161621141435482931.5140
16-2216CTG-22PF-3/427141435483639144
22-2222271418.936493639158
28-2828CTG-28PF-1341624.544604751268

Más información

Conector de conducto de metal (ángulo de 45 °): imagen relacionada
Conector de conducto de metal (ángulo de 45 °): imagen relacionada

Conector de conducto de metal (ángulo de 45 °): imagen relacionada

■ Método de uso
Corte un conducto del largo requerido e insértelo en (1) la tuerca de la cubierta y luego (2) apriete el anillo a lo largo del diámetro exterior del conducto.
Atornille (3) el collar guía en la rosca interna del conducto, insértelo en el cuerpo (4) y apriete (1) la tuerca de la cubierta y (4) el tornillo del cuerpo.
Al fijarlo a un panel de montaje, apriete con (5) tuerca de seguridad. (Algunos conectores no incluyen la contratuerca).
Número de Parte
MH10-16
MH12-16
MH16-16
MH16-22
MH22-22
MH28-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Tamaño de conducto compatible (FAG, FSV, FSN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG-16 PF-1/210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG-16 PF-1/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG-16 PF-1/216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG?22 PF?3/416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG?22 PF?3/422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG?28 PF?128

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Hierro Fundido Maleable Corazón Negro (Niquelado) Material Hierro fundido maleable Blackheart (niquelado)
Tipo Ángulo de 45 °