(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Glándula de cable de metal (recta)

Glándula de cable de metal (recta)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector de conducto de metal solo para la serie FAG / FSV / FTUB / FSN (modelo recto). Especificación de tornillo de tubo paralelo (tornillo PF)

  • IP67

● Conector modelo recto para conectar conductos a tubos eléctricos de tornillo de acero grueso y tornillos PF o CTG.
● Viene con una contratuerca, lo que le permite montarse en orificios de panel sin rosca, y la superficie de unión del panel conector está equipada con una junta de sellado.
● Compatible con el mecanismo de protección IP67 cuando se combina con la unidad principal del tubo dedicado.

· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

Especificaciones

Glándula de cable de metal (recta): imagen relacionada

(mm)
Número de modeloConducto compatible Tornillo de acero grueso ABDiámetro interno
C
Longitud antes de apretar
L
Lados opuestos
D
Diagonal
D'
Peso (g)Carga suelta
TipoTamañoConducto de cable
Tornillo nominal
Tornillo Paralelo
Nominal para tuberías
Recomendado
Diámetro del Orificio de Montaje
1 a 5 piezas
TipoTamaño
MSS10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.222272958 
12-161210.723
16-16161426.53234.582
16-2216CTG-22PF-3/427363998
22-222218.992
28-2828CTG-28PF-1341624.5294650164
36-3636CTG-36PF-11/4421833.130.55458.5200
42-4242CTG-42PF-11/24838.1336065250

Más información

Metal Cable Gland (Straight):Related Image
Metal Cable Gland (Straight):Related Image

Metal Cable Gland (Straight):Related Image
Número de Parte
MSS10-16
MSS12-16
MSS16-16
MSS16-22
MSS22-22
MSS28-28
MSS36-36
MSS42-42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Tamaño de conducto compatible (FAG, FSV, FSN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG−16 PF−1/210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG−16 PF−1/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG−16 PF−1/216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG−22 PF−3/416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG−22 PF−3/422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG−28 PF−128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG-36 PF−11/436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG-42 PF−11/242

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Aleación de Zinc Fundido (Niquelado) Material Aleación de zinc fundición a presión (niquelado)
Tipo Recto