(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de tubo de modelo fijo flexible para ISN (cabeza de tornillo)

Conector de tubo de modelo fijo flexible para ISN (cabeza de tornillo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector de cabeza de tornillo (para ISN).


* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

Especificaciones

■ Mesa estándar
Número de modeloTamaño de tornilloTamaño (Tolerancia ± 0.2)Tubo adecuadoPeso (g)
MBDE
BSM-5-M6M69117ISN52.5
BSM-6-M6M610117ISN63.2
BSM-8-M8M813128ISN85.4

Más información

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Screw-model Head):Related Image

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Screw-model Head):Related Image
Número de Parte
BSM-5-M6
BSM-6-M6
BSM-8-M8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Tubo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6ISN5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6ISN6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8ISN8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Latón / Tratamiento de Superficie / Niquelado Material Acabado superficial de latón: niquelado