(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de tubo modelo flexible para KSN (cabezal para montaje en panel)

Conector de tubo modelo flexible para KSN (cabezal para montaje en panel)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector dedicado para la serie KSN. Se puede montar en panel / caja, etc. (tuerca de seguridad incluida)


· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modelo Tamaño de tornillo Tamaño (Tolerancia ± 0.2) Tubo compatible Peso
(g)
M Tono B C D E F
BCD2.5 M5 0.8 5 2.4 14 7 5 KSN2.5 2.4
BCD3 M5 0.8 6.5 2.9 15 7 5 KSN3 3.2
BCD4 M6 0.75 8 3.6 14 7 5 KSN4 3
BCD5 M8 1 10 4.8 17 7 8 KSN5 6
BCD6 M8 1 10 5.8 17 7 8 KSN6 4.5
BCD7 M10 1 11 6.8 17 7 8 KSN7 6.4
BCD8 M12 1 13 7.8 17 8 8 KSN8 8.5
BCD9.5 M14 1 17 9.4 20 11 8 KSN9.5 18.5
BCD12.7 M16 1.5 19 12.6 25 13 10 KSN12.7 19.1
BCD15.8 M20 1.5 24 15.6 25 13 10 KSN15.8 20.8

Más información

Conector de tubo de modelo flexible para KSN (cabezal para montaje en panel): imagen relacionada

Conector de tubo de modelo flexible para KSN (cabezal para montaje en panel): imagen relacionada

Número de Parte
BCD2.5
BCD3
BCD4
BCD5
BCD6
BCD7
BCD8
BCD9.5
BCD12.7
BCD15.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Tubo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M5: 0.8KSN2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M5: 0.8KSN3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M6: 0.75KSN4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M8: 1KSN5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M8: 1KSN6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M10: 1KSN7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M12: 1KSN8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M14: 1KSN9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M16: 1.5KSN12.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M20: 1.5KSN15.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Latón / Tratamiento de Superficie / Niquelado Material Acabado superficial de latón niquelado