(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector de tubo modelo flexible para KSN (cabeza de tornillo)

Conector de tubo modelo flexible para KSN (cabeza de tornillo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector dedicado para la serie KSN. Se pueden montar productos estándar de tornillo M, ya que el grifo de tornillo M está cortado de la punta del conector


· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modelo Tubo compatible Peso
(g)
Tamaño de tornillo Tamaño (Tolerancia ± 0.2)
M Tono B D E
BCM-2.5-M3 KSN2.5 0.8 M3 0.5 5 10 6
BCM-3-M4 KSN3 1.5 M4 0.7 6 15 7
BCM-4-M3 KSN4 2.8 M3 0.5 8 11 7
BCM-4-M4 KSN4 2.7 M4 0.7 8 11 7
BCM-5-M4 KSN5 3.8 M4 0.7 9 13 8
BCM-6-M6 KSN6 4.1 M6 0.75 10 13 8
BCM-7-M6 KSN7 3.9 M6 0.75 11 12 8
BCM-8-M8 KSN8 5.1 M8 1 12 14 8

Más información

Conector de tubo de modelo flexible para KSN (cabeza de tornillo): imagen relacionada

Conector de tubo de modelo flexible para KSN (cabeza de tornillo): imagen relacionada

Número de Parte
BCM-2.5-M3
BCM-3-M4
BCM-4-M3
BCM-4-M4
BCM-5-M4
BCM-6-M6
BCM-7-M6
BCM-8-M8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Tubo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M3: 0.5KSN2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M4: 0.7KSN3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M3: 0.5KSN4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M4: 0.7KSN4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M4: 0.7KSN5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M6: 0.75KSN6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M6: 0.75KSN7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paso M8: 1KSN8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Latón / Tratamiento de Superficie / Niquelado Material Acabado superficial de latón niquelado