(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables de conexión - 250 V, resistentes al calor

Cables de conexión - 250 V, resistentes al calor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para circuito de corriente débil, cable eléctrico de un solo núcleo resistente al calor

  • Resistente al calor
  • Hilo de alambre

● Utiliza un conductor de alambre de níquel que ofrece una excelente resistencia al calor y la corrosión con múltiples capas de cinta compuesta de vidrio-mica-poliimida sobre el conductor, trenzado de fibra de vidrio de sílice y aislamiento de pintura al horno de poliimida.
● Cables resistentes al calor sin amianto.
● El conductor utiliza un cable de níquel compatible con JIS2532 (cable de resistencia de uso general).

·Tenga cuidado de no confundir la longitud total y la cantidad al realizar el pedido.
∙ Preste atención a la humedad para su uso a baja temperatura.

* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloÁrea de sección
(mm²)
NA4000.75 * (AWG18)
1.25 * (AWG16)
2 * (AWG14)
3.5 * (AWG12)
5.5 * (AWG10)
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.

Más información

Rango de temperatura de funcionamiento0 ~ 400°C
Radio de curvaturaDiámetro exterior terminado x 25 (solo parte fija)
Número de modeloÁrea de sección
(mm²)
ColorLargo total
(m)
ConductorEspesor de cinta compuesta (mm)Grosor de trenza (mm)Diámetro exterior terminado (mm)Propiedades eléctricasMisa aproximada
kg / km
Configuración
(Cable / mm)
Diámetro exterior
(mm)
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Resistencia de aislamiento
MΩ / km (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
NA4000.75 * (AWG18)(marrón)1 ~ 100
(Especificar
1 m de incremento)
30/0.181.10.250.62.8126.81015001225.0
1.25 * (AWG16)50/0.181.50.73.4761830.0
2 * (AWG14)37/0.261.83.749.32535.0
3.5 * (AWG12)66/0.262.44.327.73546.0
5.5 * (AWG10)35/0.453.10.85.217.64275.0
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles. * La corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

NA400 250 V 400 ° C resistente al calor: imagen relacionada

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)30 o menos405060708090100
Factor de reducción de corriente1.000.990.980.970.960.950.940.93
 
110120130140150160170180190200
0.920.910.900.890.870.860.850.840.820.80
 
210220230240250260270280290300
0.790.770.750.730.720.700.670.660.630.60
 
310320330340350360370380390400
0.580.550.510.480.440.400.340.280.200.00
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 12 x 0,99 = 11,88 (A) cuando la temperatura ambiente para 0,75 mm 2 es 40 ° C
Número de Parte
NA400-1.25-[1-99/1]
NA400-2-[1-99/1]
NA400-3.5-[1-99/1]
NA400-5.5-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 991.25163.4
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 992143.7
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 993.5124.3
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 995.5105.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 1 Tensión nominal 250V Blindaje N/A
Propiedades Resistente al calor Color de la vaina (revestimiento exterior) Verde amarillo Material de la cubierta (revestimiento exterior) Polietileno