(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
600 V en el extranjero, estándar, cable de un solo núcleo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tamaño de AWG | Color |
NAUL1283 | 8 * (8.0 mm 2 ) | W (Blanco) BK (negro) R (Rojo) BE (Azul) GN (verde) |
6 * (14 mm 2 ) | ||
4 * (22 mm 2 ) | ||
2 * (34 mm 2 ) | ||
8 * (8.0 mm 2 ) | GY (Verde amarillo) | |
6 * (14 mm 2 ) | ||
4 * (22 mm 2 ) | ||
2 * (3.4 mm 2 ) | ||
NAUL1284 | 1 * (43 mm 2 ) | BK (negro) |
1-0 * (54 mm 2 ) | ||
2-0 * (69 mm 2 ) | ||
3-0 * (87 mm 2 ) | ||
4-0 * (108 mm 2 ) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ~ 105°C |
Estándar adquirido | ULAWM1283 / ULAWM1284 |
Radio de curvatura | Diámetro exterior terminado x 6 (solo parte fija) |
Número de modelo | AWG Tamaño | Color | Longitud especificada (m) | Conductor | Vinilo Espesor del aislante (mm) | Diámetro externo terminado Aproximadamente (mm) | Resistencia máxima del conductor Ω/km (20°C) | Prueba de voltaje V / Mín. | Resistencia de aislamiento MΩkm o más (20°C) | Corriente permisible A (30 °C) | Misa aproximada en kg/km | |
Estructura (Hilos/mm) | Diámetro externo (mm) | |||||||||||
NAUL1283 | 8 * (8.0 mm 2 ) | W (Blanco)/BK (Negro) R (Rojo)/BE (Azul) GN (verde) GY (Verde amarillo) | 1 ~ 153 m (Especificar 1 m de incremento) | 55/0.45 | 3.9 | 1.65 | 7.2 | 2.19 | 2000 | 40 | 66 | 120 |
6 * (14 mm 2 ) | 87/0.45 | 4.8 | 1.65 | 8.1 | 1.38 | 40 | 87 | 175 | ||||
4 * (22 mm 2 ) | 7/20/0.45 | 7.0 | 1.65 | 10.3 | 0.865 | 30 | 117 | 275 | ||||
2 * (34 mm 2 ) | 7/31/0.45 | 8.7 | 1.65 | 12.0 | 0.554 | 30 | 158 | 400 | ||||
NAUL1284 | 1 * (43 mm 2 ) | BK (negro) | 7/39/0.45 | 9.7 | 2.2 | 14.1 | 0.432 | 2500 | 30 | 185 | 525 | |
1-0 * (54 mm 2 ) | 19/18/0.45 | 11.0 | 2.2 | 15.4 | 0.342 | 30 | 214 | 640 | ||||
2-0 * (69 mm 2 ) | 19/23/0.45 | 12.5 | 2.2 | 16.9 | 0.272 | 30 | 251 | 795 | ||||
3-0 * (87 mm 2 ) | 19/29/0.45 | 14.0 | 2.2 | 18.4 | 0.215 | 30 | 291 | 980 | ||||
4-0 * (108 mm 2 ) | 19/36/0.45 | 15.6 | 2.2 | 20.0 | 0.177 | 20 | 340 | 1195 |
Temperatura ambiente (°C) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Factor de reducción de corriente | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0 |
Número de Parte |
---|
NAUL1283-2-BE-153 |
NAUL1283-2-BE-[1-153/1] |
NAUL1283-2-BK-153 |
NAUL1283-2-BK-[1-153/1] |
NAUL1283-2-GN-153 |
NAUL1283-2-GN-[1-153/1] |
NAUL1283-2-GY-153 |
NAUL1283-2-GY-[1-153/1] |
NAUL1283-2-R-153 |
NAUL1283-2-R-[1-153/1] |
NAUL1283-2-W-153 |
NAUL1283-2-W-[1-153/1] |
NAUL1283-4-BE-153 |
NAUL1283-4-BE-[1-153/1] |
NAUL1283-4-BK-153 |
NAUL1283-4-BK-[1-153/1] |
NAUL1283-4-GN-153 |
NAUL1283-4-GN-[1-153/1] |
NAUL1283-4-GY-[1-153/1] |
NAUL1283-4-R-[1-153/1] |
NAUL1283-4-W-153 |
NAUL1283-4-W-[1-153/1] |
NAUL1283-6-BE-153 |
NAUL1283-6-BE-[1-153/1] |
NAUL1283-6-BK-153 |
NAUL1283-6-BK-[1-153/1] |
NAUL1283-6-GN-153 |
NAUL1283-6-GN-[1-153/1] |
NAUL1283-6-GY-153 |
NAUL1283-6-GY-[1-153/1] |
NAUL1283-6-R-[1-153/1] |
NAUL1283-6-W-153 |
NAUL1283-6-W-[1-153/1] |
NAUL1283-8-BE-153 |
NAUL1283-8-BE-[1-153/1] |
NAUL1283-8-BK-153 |
NAUL1283-8-BK-[1-153/1] |
NAUL1283-8-GN-153 |
NAUL1283-8-GN-[1-153/1] |
NAUL1283-8-GY-153 |
NAUL1283-8-GY-[1-153/1] |
NAUL1283-8-R-153 |
NAUL1283-8-R-[1-153/1] |
NAUL1283-8-W-153 |
NAUL1283-8-W-[1-153/1] |
NAUL1284-1-0-BK-[1-153/1] |
NAUL1284-1-BK-153 |
NAUL1284-1-BK-[1-153/1] |
NAUL1284-2-0-BK-153 |
NAUL1284-2-0-BK-[1-153/1] |
NAUL1284-3-0-BK-153 |
NAUL1284-3-0-BK-[1-153/1] |
NAUL1284-4-0-BK-[1-153/1] |
Cargando…
Numero de nucleos(Núcleo) | 1 | Tensión nominal | 600V | Blindaje | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Propiedades | Resistente al calor | Normas representativas | UL / CSA (c-UL) | Color de la vaina (revestimiento exterior) | Verde amarillo |
Material de la cubierta (revestimiento exterior) | Polietileno | Otras características | Flexibilidad |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente