(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Aislamiento de polietileno reticulado KQE 60 V

Aislamiento de polietileno reticulado KQE 60 V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para circuito de corriente débil, uso general, cable de un solo núcleo

  • Hilo de alambre
  • Menos de 100 V

● No se derrite bajo el calor de soldadores o similares y permite una fácil conexión del cableado del dispositivo eléctrico.


·Tenga cuidado de no confundir la longitud total y la cantidad al realizar el pedido.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

ModeloÁrea de sección
KQE0.2*(AWG24)
00.3 * (AWG22)
00.5 * (AWG20)
0.75 * (AWG18)
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de pieza. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.

Más información

Rango de temperatura de funcionamiento0 ~ 80°C
FlexiónDiámetro externo terminado x 8 (parte fija únicamente)
 
ModeloÁrea de sección
(mm 2 )
ColorLargo total
(m)
ConductorPolietileno
Espesor del aislante
(mm)
Diámetro externo terminado
Aproximadamente (mm)
Propiedades eléctricasPeso aproximado
(kg/km)
Estructura
(Hilos/mm)
Diámetro externo
(mm)
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30°C)
KQE0.2 *(AWG24)W (Blanco)
BK (negro)
R (Rojo)
BE (Azul)
Y (Amarillo)
GN (verde)
10
/
50
/
100
/
400
(1 rollo)
7/0.180.540.2511112500200042.5
0.3 * (AWG22)12/0.180.70.31.364.4200074
0.5 * (AWG20)20/0.1810.31.5538.7150096
0.75 * (AWG18)30/0.181.10.31.725.81000129
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles. * La corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
 
Esquema de la estructura
ConductorAlambre trenzado de cobre recocido estañado
AislantePolietileno reticulado
  
Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)30405060
Factor de reducción de corriente1.000.900.770.63
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es 40 ° C a 0.2 mm2
4 x 0.9 = 3.6 (A)  
 
Tipo de paquete
Bolsa de vinilo: los cables se enrollan en un paquete y se atan con una cuerda o cuerda de vinilo y luego se empaquetan en una bolsa de vinilo.
Caja: los cables se enrollan en un haz y se atan con una cuerda, etc., y se empaquetan en una caja (caja de cartón).
ModeloÁrea de secciónLargo total
400 m (1 rollo)100 m50 m10 m
KQE0.2 *(AWG24)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
0.3 * (AWG22)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
0.5 * (AWG20)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
0.75 * (AWG18)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.

Número de Parte
KQE-0.75-R-10
KQE-0.75-R-50
KQE-0.75-R-100
KQE-0.75-R-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.75 Tamaño AWG(AWG) 18 Numero de nucleos(Núcleo) 1
Diámetro exterior terminado(mm) 1.7 Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje N/A
Color de la vaina (revestimiento exterior) Verde amarillo Material de la cubierta (revestimiento exterior) Polietileno Fuente de alimentación / señal Uso dual