(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

EM-MEES para circuito de corriente débil con escudo

EM-MEES para circuito de corriente débil con escudo

Cable de señal libre de halógenos con un escudo ecológico

  • Libre de halógeno
  • Hilo de alambre
  • Menos de 100 V


● No genera gas halógeno y gas corrosivo cuando se quema y reduce la generación de humo.

· En el material libre de halógenos, los hidratos metálicos se mezclan como un componente ignífugo en el material a base de polietileno, por lo que pueden quedar marcas blancas en la superficie si hay un fuerte roce en las esquinas o tuberías (fenómeno de blanqueamiento). Sin embargo, las características eléctricas y el rendimiento del cable no se ven afectados.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

EM-MEES para circuito de corriente débil con escudo: imagen relacionada

Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos *4 Longitud especificada
0.5 2 1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
3
4
0.75 2
3
4
1.25 2
3
4

Más información

EM-MEES para circuito de corriente débil con escudo: imagen relacionada

EM-MEES para circuito de corriente débil con escudo: imagen relacionada

Especificaciones

Modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleo * 4 AWG
Estimar *5
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm) *8
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *6
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *7 Espesor
(mm)
Material *7 Espesor
(mm)
Material *7
EM-MEES 0.5 2 20 Trenzado de núcleo / capa 2 5.7 40 3.3 37.8 50 AC1000 20/0.18 0.9 N/A 0.4 PE 1.7 0.9 PE - -
3 3 6.0 50 2.9 -
4 4 6.4 60 2.7 -
0.75 2 18 2 6.1 50 5.9 25.1 30/0.18 1.1 0.4 1.9 -
3 3 6.4 60 5.1 -
4 4 6.9 75 4.7 -
1.25 2 16 2 7.3 70 10.0 15.1 50/0.18 1.5 0.5 2.5 -
3 3 7.6 90 8.7 -
4 4 8.3 110 8.0 -

 
Tabla de identificación de núcleo de cable

Número de núcleos Color de identificación
2 Blanco negro
3 Negro / blanco / rojo
4 Negro / blanco / rojo / verde

 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50
Factor de reducción de corriente 1.00 0.82 0.53

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 3.3 x 0.82 = 2.71 (A) cuando la temperatura ambiente para 0.5 de 2 núcleos es 40 ° C
 

Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* 1 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido (consulte la Tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.

Número de Parte
EM-MEES-0.5-4-[1-99/1]
EM-MEES-0.75-2-[1-99/1]
EM-MEES-0.75-3-[1-99/1]
EM-MEES-0.75-4-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 990.52046.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 990.751826.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 990.751836.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 990.751846.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje Color de la vaina (revestimiento exterior) Gris
Material de la cubierta (revestimiento exterior) Polietileno Materiales del cuerpo de aislamiento Polietileno Otras características Material resistente al medio ambiente