(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

NAEM3ECSB UL estándar 300 V señales montadas

NAEM3ECSB UL estándar 300 V señales montadas
  • Descuento por volumen

Cable estándar libre de halógenos / UL ecológico

  • VW-1
  • ULAWM
  • Libre de halógeno
  • Hilo de alambre
  • Par trenzado
  • 300 V


· En el material libre de halógenos, los hidratos metálicos se mezclan como un componente ignífugo en el material a base de polietileno, por lo que pueden quedar marcas blancas en la superficie si hay un fuerte roce en las esquinas o tuberías (fenómeno de blanqueamiento). Sin embargo, las características eléctricas y el rendimiento del cable no se ven afectados.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

NAEM3ECSB Señal estándar montada UL 300 V: imagen relacionada

   
 
Número de modelo Tamaño de AWG Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
Largo total *3
o
Longitud especificada
NAEM3ECSB 24 1P 1
~
100

(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
2P
3P
5P
6P
8P
10P
22 1P
2P
3P
5P
6P
8P
10P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para la cantidad de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.

Más información

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Numero de pares *1
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) * 2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm) * 5
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C)* 3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
NAEM3ECSB 24 1P 0.2 Par trenzado 2 4.8 35 4.6 88,3 o menos 100 o más 2000 AC 11/0.16 0.6 Estaño 0.3 PE 1.2 0.9 PE ULAWM21339
2P 4 6.4 55 3.6 1.0
3P 6 6.6 63 3.0 1.0
5P 10 7.7 86 2.5 1.0
6P 12 8.4 101 2.3 1.1
8P 16 9.0 119 2.1 1.1
10P 20 10.5 148 1.9 1.2
22 1P 0.3 2 5.2 41 5.8 57.2 o menos 17/0.16 0.76 0.32 1.4 0.9
2P 4 7.0 66 4.5 1.0
3P 6 7.3 79 3.8 1.0
5P 10 8.7 114 3.1 1.1
6P 12 9.6 135 2.9 1.2
8P 16 10.2 158 2.6 1.2
10P 20 11.9 195 2.4 1.3


* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.77 0.63 0.44

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 4.6 x 0.89 = 4.09 (A) cuando la temperatura ambiente para 1P AWG24 es 40 ° C

NAEM3ECSB Señal estándar montada UL 300 V: imagen relacionada
NAEM3ECSB Señal estándar montada UL 300 V: imagen relacionada

NAEM3ECSB Señal estándar montada UL 300 V: imagen relacionada

Número de Parte
NAEM3ECSB-22-1P-[1-99/1]
NAEM3ECSB-22-2P-[1-99/1]
NAEM3ECSB-22-3P-[1-99/1]
NAEM3ECSB-22-5P-[1-99/1]
NAEM3ECSB-22-6P-[1-99/1]
NAEM3ECSB-22-8P-[1-99/1]
NAEM3ECSB-22-10P-[1-99/1]
NAEM3ECSB-24-1P-[1-99/1]
NAEM3ECSB-24-2P-[1-99/1]
NAEM3ECSB-24-8P-[1-99/1]
NAEM3ECSB-24-10P-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.3221P5.2
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.3222P7
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.3223P7.3
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.3225P8.7
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.3226P9.6
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.3228P10.2
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.32210P11.9
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.2241P4.8
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.2242P6.4
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.2248P9
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.22410P10.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 300 V Blindaje Normas representativas UL
Color de la vaina (revestimiento exterior) Armada Material de la cubierta (revestimiento exterior) Polietileno Materiales del cuerpo de aislamiento Polietileno
Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Material resistente al medio ambiente