(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Modelo integrado de tubo neumático de 150 V

Modelo integrado de tubo neumático de 150 V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cordón rizado con arreglo de tubo de aire

  • Resistente a la flexión
  • Hilo de alambre
  • 150 V

● El tubo de poliuretano de presión de aire integrado y el cable de señal eléctrica permiten utilizar la señal de aire y eléctrica en la misma línea, y la estructura de la bobina ofrece extensibilidad y suavidad.
● El cable interno utiliza un cable flexible.
No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada

Artículos comunes
FormaBobina multinúcleo
Fluido UsadoAire
Rango de temperatura de funcionamiento-20°C ~ +60°C
Temperatura máxima de funcionamiento * 1 23°C<580 kpa o <6 kgf / cm2
Color del cableRojo, blanco, amarillo, azul, gris
ConductorAlambre de cobre sin oxígeno estañado
AislanteETFE
* 1: La presión de uso máxima que se muestra en la tabla anterior y en la tabla de dimensiones indica la presión a una temperatura del aire de 23°C.
El valor cambia según la temperatura, por lo tanto, consulte la tabla a continuación antes de usar.

Número de modeloPunto de inserción de alambreNúmero de
Tubos
Tamaño del tuboAlambre insertadoLongitud máxima de uso
Dimensión de la bobina (mm)Presión de rotura del tubo 23°CTemperatura máxima de funcionamiento 23°CMasa
Volumen de masa
g / pieza
Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada Tubo que contiene cable eléctrico
Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada Tubo de aire
Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Número insertado x área de sección
(por tubo único) (mm 2 )
L + S (mm)LCSDkPakgf/cm2kPakgf/cm2
MUT3-06-80-5-0.2Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada3645 x 0.280053014027055230024<580<6135.1
MUT3-06-80-5-0.3Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada5 x 0.3149.8
MUT4-06-80-5-0.2Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada45 x 0.2174.3
MUT4-06-80-5-0.3Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada5 x 0.3188.9
MUT5-06-80-5-0.2Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada55 x 0.2590200210206.7
MUT5-06-80-2-5-0.2Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada2-5 x 0.2 240.1
MUT5-06-80-5-0.3Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada5 x 0.3221.4
MUT5-06-80-2-5-0.3Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada2-5 x 0.3 269.4
MUT3-06-130-5-0.2Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada35 x 0.21300630240670225.6
MUT3-06-130-5-0.3Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada5 x 0.3248.6
MUT4-06-130-5-0.2Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada45 x 0.2293.5
MUT4-06-130-5-0.3Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada5 x 0.3316.4
MUT5-06-130-5-0.2Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada55 x 0.2730340570319.7
MUT5-06-130-2-5-0.2Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada2-5 x 0.2 368.2
MUT5-06-130-5-0.3Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada5 x 0.3341.0
MUT5-06-130-2-5-0.3Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada2-5 x 0.3299.1

Más información

Artículos comunes
FormaBobina multinúcleo
Fluido UsadoAire
Rango de temperatura de funcionamiento-20°C ~ +60°C
Temperatura máxima de funcionamiento * 1 23°C<580 kpa o <6 kgf / cm2
Color del cableRojo, blanco, amarillo, azul, gris
ConductorAlambre de cobre sin oxígeno estañado
AislanteETFE
* 1: La presión de uso máxima que se muestra en la tabla anterior y en la tabla de dimensiones indica la presión a una temperatura del aire de 23°C.
El valor cambia según la temperatura, por lo tanto, consulte la tabla a continuación antes de usar.

Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)354045505560
Factor de reducción de corriente0.90.80.70.550.40
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible para MUT3-06-80-5-0.2 3.9 x 0.8 = 3.12 (A) cuando la temperatura ambiente es 40 ° C

Modelo integrado de tubo neumático de 150 V: imagen relacionada

Especificaciones de cable
Área de sección
(mm 2 )
ConductorAislanteResistencia del conductor
20°C máximo
(Ω / km)
Resistencia de aislamiento
20°C mínimo
(MΩ / km)
Tensión soportada
AC
(V / min)
Corriente permitida (A)Peso aproximado
(g / m)
AWG equivalenteConfiguración
(Cable / Cable / mm)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Numero de alambres
1 (línea)
Numero de alambres
2 (línea)
0.2 * (AWG25)253/34/0.050.640.150.9410715005003.93.02.5
0.3 * (AWG23)233/51/0.050.821.1271.25.03.93.6
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
Número de Parte
MUT3-06-80-5-0.2
MUT3-06-80-5-0.3
MUT3-06-130-5-0.2
MUT3-06-130-5-0.3
MUT4-06-80-5-0.2
MUT4-06-80-5-0.3
MUT4-06-130-5-0.2
MUT4-06-130-5-0.3
MUT5-06-80-2-5-[0.2,​0.3]
MUT5-06-80-5-0.2
MUT5-06-80-5-0.3
MUT5-06-130-2-5-[0.2,​0.3]
MUT5-06-130-5-0.2
MUT5-06-130-5-0.3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Tamaño AWG 2
(AWG)
Otras características
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.530.225-Elástico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.530.323-Elástico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.630.225-Elástico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.630.323-Elástico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.530.225-Elástico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.530.323-Elástico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.630.225-Elástico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.630.323-Elástico
1 Pieza(s)

12 Días o más

100.2 ~ 0.590.22523-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.590.225-Elástico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.590.323-Elástico
1 Pieza(s)

12 Días o más

100.2 ~ 0.730.22523-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.730.225-Elástico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.730.323-Elástico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 5 Tensión nominal 150 V Blindaje N/A
Material de la cubierta (revestimiento exterior) Sistema de uretano Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor