(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables LAN y de red - Device-Net, resistente a terremotos, estándar UL

Cables LAN y de red - Device-Net, resistente a terremotos, estándar UL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cables LAN y de red - Device-Net, resistente a terremotos, estándar UL
  • Cables LAN y de red - Device-Net, resistente a terremotos, estándar UL
  • Descuento por volumen

300 V dispositivo-precio bajo neto y duración libre

  • UL LISTED
  • DeviceNet
  • Hilo de alambre
  • Doble escudo
  • Par trenzado
  • 300 V

● Cables compatibles UL / c-UL.
● Disponible en modelos generales y resistentes a las vibraciones.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y cantidad especificadas
Al hacer el pedido.
Siga el método de uso del equipo "DeviceNet".
∙ Temperatura ambiente de trabajo
NADN18 NADNR18X: -20-60°C (para corriente de 8 A)
-20-80°C (a 0 A)
NADN24 NADNR24X: -20-70°C (para corriente de 1.5 A)
-20-80°C (a 0 A)
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Color de la vainaArmada
Rango de temperatura de funcionamiento0 ~ 80°C
Estándar adquiridoUL CL2
Radio de curvaturaConsulte el esquema de la estructura a continuación

Especificaciones
Número de modeloLongitud especificadaTipoTamaño del cable x número de par
NADN241 ~ 100
(Especificar incremento de 1 m)
(Para fijo)(Cable de señal: AWG24 x 1P) (Cable de alimentación: AWG22 x 1P)
NADN18(Cable de señal: AWG18 x 1P) (Cable de alimentación: AWG14 x 1P)
NADNR24X(Para resistencia a la vibración)(Cable de señal: AWG24 x 1P) (Cable de alimentación: AWG22 x 1P)
NADNR18X(Cable de señal: AWG18 x 1P) (Cable de alimentación: AWG14 x 1P)

Más información

Para la red de dispositivos montada / resistente a terremotos con certificación UL: imagen relacionada

Esquema de la estructura
Número de modeloNADN24NADN18NADNR24XNADNR18X
Soportar Voltaje (V / Min)
AC1000
Resistencia del conductor
(Ω / km a 20°C)
Cable de señal91.5 o menos19.5 o menos80.0 o menos20,6 o menos
Cable de energía57.4 o menos8.7 o menos60,2 o menos9.1 o menos
Trenza + cinta + alambre de drenaje16.4 o menos7.5 o menos16.4 o menos7.5 o menos
Resistencia de aislamiento
(MΩkm a 20°C)
Cable de señal1000 o más
Cable de energía10 o más
Impedancia característica (Ω a 1 MHz)120 ± 12
Retraso de transmisión (ns / m)4.4 o menos
Capacitancia (pF / m) (entre conductores)39
Capacitancia (pF / m) (entre conductor - (conductor + blindaje))79
Pérdida de transmisión (dB / 100 ma 125 kHz)0.9510.4260.9510.426
Pérdida de transmisión (dB / 100 ma 500 kHz)1.640.821.640.82
Pérdida de transmisión (dB / 100 ma 1 MHz)2.291.312.291.31
ArtículoCable de señalCable de energíaCable de señalCable de energíaCable de señalCable de energíaCable de señalCable de energía
TamañoAWG24AWG22AWG18AWG14AWG24AWG22AWG18AWG14
Numero de pares1P1P1P1P1P1P1P1P
ConductorMaterialAlambre trenzado de cobre recocido estañadoAlambre trenzado de cobre recocido estañadoAlambre trenzado de cobre recocido estañadoAlambre trenzado de cobre recocido estañado
Estructura (Pc / mm)19/0.1229/0.1219/0.2633/0.2948/0.0865/0.087/28/0.087/62/0.08
Diámetro exterior (aproximadamente mm)0.60.751.31.920.640.751.52.2
AislanteMaterialEspuma de polietilenoPVC resistente al calorEspuma de polietilenoPVC resistente al calorEspuma de polietilenoPVC resistente al calorEspuma de polietilenoPVC resistente al calor
Espesor (aproximadamente mm)0.580.331.30.550.640.331.20.5
Identificación de colorAzul blancoNegro rojoAzul blancoNegro rojoAzul blancoNegro rojoAzul blancoNegro rojo
Diámetro exterior (aproximadamente mm)1.761.43.93.01.91.43.93.2
Par trenzadoDiámetro exterior (aproximadamente mm)3.52.87.86.03.82.87.86.3
Pares blindadosMaterialCinta de poliéster con papel de aluminio (aluminio en el lado externo)Cinta de poliéster con papel de aluminio (aluminio en el lado externo)Cinta de poliéster con papel de aluminio (aluminio en el lado externo)Cinta de poliéster con papel de aluminio (aluminio en el lado externo)
Espesor (aproximadamente mm)0.050.050.050.050.050.050.050.05
RetortijónDiámetro exterior (aproximadamente mm)4.68.54.38.9
Cable de drenajeMaterialAlambre trenzado de cobre recocido estañadoAlambre trenzado de cobre recocido estañadoAlambre trenzado de cobre recocido estañadoAlambre trenzado de cobre recocido estañado
Estructura (Pc / mm)29/0.1219/0.2665/0.087/28/0.08
Diámetro exterior (aproximadamente mm)0.751.30.751.3
BlindajeMaterialAlambre trenzado de cobre recocido estañadoAlambre trenzado de cobre recocido estañadoAlambre trenzado de cobre recocido estañadoAlambre trenzado de cobre recocido estañado
Alambre desnudo OD (mm)0.120.120.120.12
Densidad70% o más70% o más70% o más70% o más
VainaMaterialPVC blando resistente al aceite / resistente al calorPVC blando resistente al aceite / resistente al calorPVC blando resistente al aceite / resistente al calorPVC blando resistente al aceite / resistente al calor
Espesor (aproximadamente mm)1.251.51.11.7
Diámetro exterior terminado (aproximadamente mm)7.0 ± 0.212.0 ± 0.47.0 ± 0.212.8 ± 0.4
Masa aproximada (kg / km)6619978225
Radio de curvatura4984140240
Número de Parte
NADN18-100
NADN18-[1-99/1]
NADN24-100
NADN24-[1-99/1]
NADNR18X-100
NADNR18X-[1-99/1]
NADNR24X-100
NADNR24X-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del cable
(mm)
Longitud
(m)
Material de la funda Tamaño AWG 2 Diámetro exterior (detalle)
(mm)
Longitud (detalle)
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Otras características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~100~PVC1412.0 ± 0.41000.82-
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 99-1412.0 ± 0.4-0.82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.0~7.9100~PVC227.0 ± 0.21000.2-
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 99-227.0 ± 0.2-0.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~100~PVC1412.8. ± 0.41000.82Resistente a las vibraciones, flexible, elástico
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 99-1412.8. ± 0.4-0.82Resistente a las vibraciones, flexible, elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.0~7.9100~PVC227.0 ± 0.21000.2-
1 Pieza(s)

Presupuesto

-1 ~ 99-227.0 ± 0.2-0.2-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Otros Estructura de escudo Blindado ・ STP Detalles del escudo Escudo de doble capa
Estándar de red FA DeviceNet Estándar UL Conductor de cable Alambre trenzado
Tamaño del conductor Cable compuesto Color Armada Número de conductores (modelo de par trenzado) 2(P) 1
Material aislante 2 PVC A Modelo redondo Tensión nominal c: 300 V
Aplicación Para la red Materiales del cuerpo de aislamiento Polietileno