(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de red y LAN: CC-link, NACC, estándar UL (Números de pieza)

Cables de red y LAN: CC-link, NACC, estándar UL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

CC-LINK versión 1.10 longitud libre
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre cables de red y LAN: estándar CC-link, NACC y UL, consulte las secciones siguientes:

  • ULAWM
  • CC-Link

● Disponible en 3 modelos: fijo, móvil, modelo incorporado de potencia fija.
● Se puede usar la versión 2.00.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· Los fabricantes se pueden mezclar siempre que los cables sean del mismo cable de la versión 1.10.
∙ La velocidad de comunicación varía según la longitud máxima. Por favor tenga cuidado.
∙ Para más detalles, consulte los manuales del equipo, etc.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NACC110-38

Especificaciones

NACC UL Standard CC-Link:Related Image

Número de modeloLargo total
o
Longitud especificada
NACC1101
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
NACCR110
NACCPW110

Más información

Color de la vainaArmada
Rango de temperatura de funcionamiento0 ~ 80°C
Estándar adquiridoULAWM20276
Radio de curvatura permisibleDiámetro exterior terminado x 8

Especificaciones
UtilizarNúmero de modeloAWG
Tamaño
Número de núcleosLongitud especificada
(m)
ConductorAislamiento
Espesor
(mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
(mm)
Intermedio
Vaina
(mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Propiedades eléctricasCaracterística
Impedancia
(1 MHz)
Característica
Impedancia
(5 MHz)
Masa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente / mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
FijoNACC110
2031
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
7/0.320.960.822.60-0.857.932.7 o menos10000 o más5006110
±15 Ω
110
±6 Ω
78
MóvilNACCR110
2037/16/0.081.111.03.11-0.8938,6 o menos10000 o más500793
Tipo incorporadoNACCPW1102037/0.320.960.822.600.65-11.932.7 o menos10000 o más5009142
18230/0.181.100.652.40-0.924,4 o menos10 o más
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Esquema de estructura / pérdida de transmisión
 NACC110NACCR110NACCPW110
ConductorAlambre trenzado de cobre recocido
AislanteEspuma de polietilenoPoliolefinaEspuma de polietileno / Vinilo resistente al calor
RetortijónNúcleo retorcido
BlindajeCinta PET de Aluminio de Una Cara /
Alambre de cobre trenzado recocido estañado
Alambre de cobre recocido estañadoN/A
Resina de flúor
VainaVinilo suave resistente al calorResina de flúor
Atenuación1 MHz a 20°C
1,6 dB/100 m
5 MHz a 20°C3,5 dB/100 m
Número de Parte
NACC110-38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del conductor No. de núcleos Diámetro exterior del cable
(mm)
Longitud
(m)
Material de la funda Tamaño AWG 2 Número de conductores (modelo de núcleo trenzado / capa) 2
(Núcleo)
Diámetro exterior (detalle)
(mm)
Longitud (detalle)
(m)
ASección transversal del conductor
((mm)2)
Tensión nominal Aplicación Materiales del cuerpo de aislamiento Otras características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.930~39PVC--7.938Modelo redondo0.51100 V o menosPara la redPolietileno-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Otros Estructura de escudo Blindado ・ STP Detalles del escudo Escudo de doble capa
Estándar de red FA CC-LINK Estándar UL Conductor de cable Alambre individual
Color Armada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NACC110-38 de la serie Cables de red y LAN: CC-link, NACC, estándar UL.

Products like this...

Número de Parte
NACC110-11
NACC110-12
NACC110-13
NACC110-39
NACC110-4
NACC110-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del conductor No. de núcleos Diámetro exterior del cable
(mm)
Longitud
(m)
Material de la funda Tamaño AWG 2 Número de conductores (modelo de núcleo trenzado / capa) 2
(Núcleo)
Diámetro exterior (detalle)
(mm)
Longitud (detalle)
(m)
ASección transversal del conductor
((mm)2)
Tensión nominal Aplicación Materiales del cuerpo de aislamiento Otras características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.910~19PVC--7.911Modelo redondo0.51100 V o menosPara la redPolietileno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.910~19PVC--7.912Modelo redondo0.51100 V o menosPara la redPolietileno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.910~19PVC--7.913Modelo redondo0.51100 V o menosPara la redPolietileno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.930~39PVC--7.939Modelo redondo0.51100 V o menosPara la redPolietileno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.91~9PVC--7.94Modelo redondo0.51100 V o menosPara la redPolietileno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AWG20 (0.50sq)3 núcleos (3C)7.0~7.940~49PVC--7.940Modelo redondo0.51100 V o menosPara la redPolietileno-