(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Modelo estándar de par trenzado UL

Modelo estándar de par trenzado UL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para señal de modelo plano con estándar UL

  • VW-1
  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • Par trenzado
  • 300 V


● Hecho de cables trenzados y ofrece una excelente reducción de ruido electromagnético en comparación con los cables planos estándar.
● Logra una excelente flexibilidad al absorber la tensión en los cables a través de hilos trenzados.
● Utiliza un hilo trenzado para permitir que el rodillo cambie libremente la dirección del cableado.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

Rango de temperatura de funcionamiento 0 – 80°C
Estándar adquirido UL AWM 20488

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KFTC-8P-30.5

Especificaciones

Modelo de par trenzado estándar de UL: imagen relacionada

Número de modelo Par No.
1P = 2 núcleos
Largo total
(m)
KFTC 5P 1
5
10
30.5
(1 rollo)
8P
10P
13P
20P
25P

* 1P = 2 núcleos (par trenzado). * 1 rollo es de 30,5 m.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.

Más información

Especificaciones

Número de modelo Par No.
1P = 2 núcleos
Largo total
(m)
Tamaño de AWG Ser único
(Cable / mm)
Aislante Duración, lapso
(mm)
Ancho total
(mm)
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm
Voltaje máximo
(V / min)
Admisible
Corriente
A (30 °C)
Inductancia
(μH / m)
Capacidad
(Aproximadamente pF / m)
Característica
Impedancia
(Ω)
Retraso de transmisión
(ns / m)
Espesor
(mm)
Diámetro externo
(mm)
KFTC 5P 1
/
5
/
10
/
30.5
(1 rollo)
AWG28
* (0,08 mm 2 )
7/0.127 0.25 0.88 11.43 12.7 266
o menos
100 2500 1.50 0.54 53 100 5.1
8P 19.05 20.3 1.31
10P 24.13 25.4
13P 31.75 33
20P 49.53 50.8
25P 62.23 63.5 1.19

* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.

Modelo de par trenzado estándar de UL: imagen relacionada

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 0.89 0.77 0.63 0.44

El valor de corriente permisible indica el valor calculado de un cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 2.75 x 0.89 = 2.44 (A) cuando la temperatura ambiente es 40 ° C

Identificación del aislador

Par No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ......
Número de núcleo de alambre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ......
Color del aislante Marrón Blanco Rojo Blanco Naranja Blanco Amarillo Blanco Verde Blanco Azul Blanco Púrpura Blanco Gris Blanco Rosado Blanco Negro Blanco ......

* Repetido después de 11 pares

Número de Parte
KFTC-8P-30.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 30.5 Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28
Logaritmo 8 Diámetro exterior terminado(mm) 20.3 Tensión nominal 300 V
Blindaje N/A Normas representativas UL Otras características Resistencia al ruido