(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Norma UL UL20276 con blindaje AWG28

Norma UL UL20276 con blindaje AWG28
  • Descuento por volumen

Cable de señal blindado de 30 V. Clasificación UL20276.

  • VW-1
  • ULAWM
  • Para señal
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 30 V


● Para conectar cableado interior y exterior para dispositivos electrónicos con estándar UL.
● El formato del cable procesado por terminal se puede engarzar, soldar a presión y soldar.
● Dado que el diámetro exterior del núcleo del cable y el diámetro exterior acabado son más delgados que el UL2464, es ideal como cable para un conector de medio paso.
● Dado que el núcleo del cable consiste en pares trenzados, tiene una excelente resistencia al ruido.

 

· El color de la funda para 5P - 17P es crema.
· El color de la funda para 20P - 50P es un beige arena.
· 1P se refiere a 2 núcleos (par trenzado).
· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar un pedido.
· No resistente al aceite.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

UL20276 UL Standard with Shield AWG28: Imagen relacionada

Modelo Numero de pares
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
UL20276 5P 1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
8P
13P
17P
20P
25P
34P
50P

* 1P = 2 núcleos (par trenzado).

Más información

Color de la vaina Ver las precauciones anteriores
Rango de temperatura de funcionamiento 0 ~ 80°C
Estándar adquirido ULAWM20276

  
Especificaciones
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Modelo AWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Longitud especificada
(m)
Conductor Aislamiento
Espesor
Aproximadamente (mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
(mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Admisible
Radio de curvatura
Propiedades eléctricas Masa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente / mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30°C)
UL20276 AWG28
* (0,08 mm 2 )
5P 1 - 100
(Especificar incremento de 1 m)
7/0.127
(Estañado)
0.38 0.1 0.58 0.9 5.1 Diámetro externo terminado
x 10
(Piezas fijas)
246 o menos 1 o más 500 1A 35
8P 5.7 1A 45
13P 6.1 1A 60
17P 7.0 1A 75
20P 0.81 7.6 246 o menos 10 o más 300 1.23A 85
25P 8.1 1.14A 100
34P 9.0 1.04A 126
50P 10.4 0.93A 170

* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
 
Factor de reducción de corriente

Ambiente
Temperatura
(°C)
35 40 45 50 55 60 65 70 75
Corriente
Reducción
Factor
0.95 0.89 0.84 0.77 0.71 0.63 0.55 0.45 0.32

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor actual permitido 1.00 x 0.89 = 0.89 (A)
cuando la temperatura ambiente para 5P es 40 ° C
 
Tabla de identificación de núcleo de cable

Par No. Aislante
Color
Marca de punto Color de marca de punto Par No. Aislante
Color
Marca de punto
(Guión * )
Color de marca de punto
Núcleo de alambre 1 Núcleo de alambre 2 Núcleo de alambre 1 Núcleo de alambre 2
1 Naranja (azul) Negro Rojo 26 Naranja ■■ Negro Rojo
2 Gris (rosa) Negro Rojo 27 Gris ■■ Negro Rojo
3 Blanco verde) Negro Rojo 28 Blanco ■■ Negro Rojo
4 Amarillo (marrón claro) Negro Rojo 29 Amarillo ■■ Negro Rojo
5 Rosa (gris) Negro Rojo 30 Rosado ■■ Negro Rojo
6 Naranja (azul) ■■ Negro Rojo 31 Naranja ■■ ■■ Negro Rojo
7 Gris (rosa) ■■ Negro Rojo 32 Gris ■■ ■■ Negro Rojo
8 Blanco verde) ■■ Negro Rojo 33 Blanco ■■ ■■ Negro Rojo
9 Amarillo (marrón claro) ■■ Negro Rojo 34 Amarillo ■■ ■■ Negro Rojo
10 Rosa (gris) ■■ Negro Rojo 35 Rosado ■■ ■■ Negro Rojo
11 Naranja (azul) ■■■ Negro Rojo 36 Naranja ■■ ■■ ■■ Negro Rojo
12 Gris (rosa) ■■■ Negro Rojo 37 Gris ■■ ■■ ■■ Negro Rojo
13 Blanco verde) ■■■ Negro Rojo 38 Blanco ■■ ■■ ■■ Negro Rojo
14 Amarillo (marrón claro) ■■■ Negro Rojo 39 Amarillo ■■ ■■ ■■ Negro Rojo
15 Rosa (gris) ■■■ Negro Rojo 40 Rosado ■■ ■■ ■■ Negro Rojo
16 Naranja (azul) ■■■■ Negro Rojo 41 Naranja ■■ ■■ ■■ ■■ Negro Rojo
17 Gris (rosa) ■■■■ Negro Rojo 42 Gris ■■ ■■ ■■ ■■ Negro Rojo
18 Blanco ■■■■ Negro Rojo 43 Blanco ■■ ■■ ■■ ■■ Negro Rojo
19 Amarillo ■■■■ Negro Rojo 44 Amarillo ■■ ■■ ■■ ■■ Negro Rojo
20 Rosado ■■■■ Negro Rojo 45 Rosado ■■ ■■ ■■ ■■ Negro Rojo
21 Naranja ■■■■■■ (continuo) Negro Rojo 46 Naranja ■■■■■■■■■■ Negro Rojo
22 Gris ■■■■■■ (continuo) Negro Rojo 47 Gris ■■■■■■■■■■ Negro Rojo
23 Blanco ■■■■■■ (continuo) Negro Rojo 48 Blanco ■■■■■■■■■■ Negro Rojo
24 Amarillo ■■■■■■ (continuo) Negro Rojo 49 Amarillo ■■■■■■■■■■ Negro Rojo
25 Rosado ■■■■■■ (continuo) Negro Rojo 50 Rosado ■■■■■■■■■■ Negro Rojo

* Del par número 26, la marca de puntos es ligeramente alargada (guión). Tenga en cuenta que los paréntesis muestran códigos de color para 5 a 17P, diferentes de 20 a 50P.

Número de Parte
UL20276-20P-[1-100/1]
UL20276-34P-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 10020P7.6
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 9934P9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal Para circuito de corriente débil
Blindaje Característica de la vaina Resistente al calor Normas representativas UL
Color de la vaina Arena beige Otras características Resistencia al ruido