(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

NA20276 UL estándar con escudo AWG28

NA20276 UL estándar con escudo AWG28
  • Descuento por volumen

Estándar UL de 30 V con blindaje
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cable de instrumentación blindado NA20276 - estándar UL, AWG28, consulte las secciones siguientes:

  • VW-1
  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 30 V

● Tiene un escudo trenzado para contramedidas EMI.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· 1P = 2 núcleos (par trenzado).
∙ No resistente al aceite.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloNumero de pares
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
NA202765P1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
8P
13P
17P
20P
25P
34P
50P
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.

Más información

Color de la vainaArmada
Rango de temperatura de funcionamiento0 ~ 80°C
Estándar adquiridoULAWM20276
Radio de curvaturaDiámetro exterior terminado x 10
(Piezas fijas)

Especificaciones
Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Longitud especificada
(m)
ConductorAislamiento
Espesor
(mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Propiedades eléctricasMasa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente / mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
NA20276AWG28
* (0,08 mm 2 )
5P1 ~ 100 m
(Especificar incremento de 1 m)
7/0.1270.380.10.580.815.1246 o menos10 o más500136
8P5.5146
13P6.7163
17P7.2176
20P7.61.2390
25P8.11.14100
34P9.01.04126
50P10.40.93170
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Esquema de la estructura
ConductorAlambre trenzado de cobre recocido estañado
AislanteVinilo resistente al calor
RetortijónPar trenzado
BlindajeTrenzado de cobre recocido estañado
VainaVinilo suave resistente al calor / mate

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)3040506070
Factor de reducción de corriente1.000.890.770.630.45
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en AWG28 de 3 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C
1 x 0.89 = 0.89 (A)

Tabla de identificación de núcleo de cable
Par
No.
Aislante
Color
Marca de puntoColor de marca de puntoPar
No.
Aislante
Color
Marca de punto
(Guión * )
Color de marca de punto
Núcleo de alambre 1Núcleo de alambre 2Núcleo de alambre 1Núcleo de alambre 2
1NaranjaNegroRojo26Naranja■■NegroRojo
2GrisNegroRojo27Gris■■NegroRojo
3BlancoNegroRojo28Blanco■■NegroRojo
4AmarilloNegroRojo29Amarillo■■NegroRojo
5RosadoNegroRojo30Rosado■■NegroRojo
6Naranja■■NegroRojo31Naranja■■■■NegroRojo
7Gris■■NegroRojo32Gris■■■■NegroRojo
8Blanco■■NegroRojo33Blanco■■■■NegroRojo
9Amarillo■■NegroRojo34Amarillo■■■■NegroRojo
10Rosado■■NegroRojo35Rosado■■■■NegroRojo
11Naranja■■■NegroRojo36Naranja■■■■■■NegroRojo
12Gris■■■NegroRojo37Gris■■■■■■NegroRojo
13Blanco■■■NegroRojo38Blanco■■■■■■NegroRojo
14Amarillo■■■NegroRojo39Amarillo■■■■■■NegroRojo
15Rosado■■■NegroRojo40Rosado■■■■■■NegroRojo
16Naranja■■■■NegroRojo41Naranja■■■■■■■■NegroRojo
17Gris■■■■NegroRojo42Gris■■■■■■■■NegroRojo
18Blanco■■■■NegroRojo43Blanco■■■■■■■■NegroRojo
19Amarillo■■■■NegroRojo44Amarillo■■■■■■■■NegroRojo
20Rosado■■■■NegroRojo45Rosado■■■■■■■■NegroRojo
21Naranja■■■■■■ (continuo)NegroRojo46Naranja■■■■■■■■■■NegroRojo
22Gris■■■■■■ (continuo)NegroRojo47Gris■■■■■■■■■■NegroRojo
23Blanco■■■■■■ (continuo)NegroRojo48Blanco■■■■■■■■■■NegroRojo
24Amarillo■■■■■■ (continuo)NegroRojo49Amarillo■■■■■■■■■■NegroRojo
25Rosado■■■■■■ (continuo)NegroRojo50Rosado■■■■■■■■■■NegroRojo
* Del par número 26, la marca de puntos es ligeramente alargada (guión).
Número de Parte
NA20276-5P-100
NA20276-8P-100
NA20276-13P-100
NA20276-17P-100
NA20276-20P-100
NA20276-25P-100
NA20276-34P-100
NA20276-50P-100
NA20276-50P-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005P5.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1008P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10013P6.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10017P7.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10020P7.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10025P8.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10034P9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10050P10.4
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 10050P10.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal Para circuito de corriente débil
Blindaje Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Uso dual
Otras características Flexibilidad / Resistencia al ruido