(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

NANB UL Cinta adhesiva magnética de triple par de cada par

NANB UL Cinta adhesiva magnética de triple par de cada par
  • Descuento por volumen

Especificaciones de 3 blindajes de prevención de ruido de 300 V

  • VW-1
  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • Par trenzado
  • 300 V
  • Triple escudo

● Cable triple blindado de cinta de lámina magnética + blindaje trenzado y pares trenzados.
● La cinta de lámina magnética es una marca registrada de NTT Advanced Technology.
● Utiliza un doble escudo consolidado y ofrece un efecto de reducción de ruido en un amplio rango de hasta 1 GHz.
● Tiene un par trenzado (con cable de drenaje) y ofrece un mecanizado fácil en el procesamiento de terminales, como la conexión de terminales de tierra.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· 1P = 2 núcleos (par trenzado).
No es resistente al aceite.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloTamaño de AWGNumero de pares
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
Muestra
Provisto
NANB25
* (0.2 mm 2 )
5P1 ~ 100
(Especificar incremento de 1 m)
8P
13P
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.

Más información

Color de la vainaArmada
Rango de temperatura de funcionamiento- 10 ~ 80°C
Estándar adquiridoULAWM2464
Radio de curvaturaDiámetro exterior terminado x 8
(Solo parte fija)

Especificaciones
Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Longitud especificada
(m)
ConductorAislamiento
Espesor
(mm)
Par trenzado
Diámetro externo
(mm)
Alambre de tierra estañado cobre recocido
Alambre trenzado
Hilos/mm
Parte del escudo
(Cinta)
Espesor (mm)
Parte del escudo
(Trenzado)
Espesor (mm)
Parte del escudo
(Trenza)
Densidad (%)
Trenza
Blindaje
Densidad (mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Propiedades eléctricasMasa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente / mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
NANB25
* (0.2 mm 2 )
5P1 ~ 100 m
(Especifique 1 m
Incremento)
7/0.180.540.252.17/0.180.050.10.3850.858.5113
o menos
10
o más
1500
AC
3.5100
8P9.83.0135
13P11.82.5190
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Esquema de la estructura
ConductorAlambre trenzado de cobre recocido estañado
AislanteVinilo resistente al calor
RetortijónPar trenzado
BlindajePares de cintas de papel de aluminio + cinta de papel magnético + escudo trenzado
VainaFunda de vinilo resistente al calor / mate
 
NANB UL Cinta adhesiva magnética de triple par de cada par: Imagen relacionada

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)3040506070
Factor de reducción de corriente1.000.930.860.770.68
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en AWG25 de 10 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C
3.5 × 0.93 = 3.255 (A) 

Tabla de identificación de núcleo de cable
Par No.Color del aislanteColor de marca de puntoPar No.Color del aislanteColor de marca de punto
Núcleo de alambre 1Núcleo de alambre 2Núcleo de alambre 1Núcleo de alambre 2
1NegroNo provistoDisponible (color: blanco)8NaranjaNo provistoDisponible (color: blanco)
2RojoNo provistoDisponible (color: blanco)9PúrpuraNo provistoDisponible (color: blanco)
3VerdeNo provistoDisponible (color: blanco)10Verde claroNo provistoDisponible (color: blanco)
4AmarilloNo provistoDisponible (color: blanco)11RosadoNo provistoDisponible (color: blanco)
5MarrónNo provistoDisponible (color: blanco)12Azul claroNo provistoDisponible (color: blanco)
6AzulNo provistoDisponible (color: blanco)13BlancoNo provistoDisponible (color: negro)
7GrisNo provistoDisponible (color: blanco)    

Número de Parte
NANB-25-5P-100
NANB-25-5P-[1-100/1]
NANB-25-8P-100
NANB-25-8P-[1-100/1]
NANB-25-13P-100
NANB-25-13P-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005P8.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 1005P8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1008P9.8
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 1008P9.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10013P11.8
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 10013P11.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.2 Tamaño AWG(AWG) 25 Tensión nominal 300 V
Blindaje Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal
Otras características Resistencia al ruido