(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

UL2464SBT UL con escudo AWG28

UL2464SBT UL con escudo AWG28

Modelo de par trenzado con blindaje estándar UL de 300 V

  • VW-1
  • ULAWM
  • Para señal
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 300 V


● El formato del cable procesado por terminal se puede engarzar, soldar a presión y soldar.
● Un cable que se usa ampliamente como un cable compatible con RS-232C. La conexión por lotes soldada a presión es posible mediante fusión al conector IDC.
● Dado que la estructura consta de pares trenzados, no solo se evita el ruido de las ondas electromagnéticas, sino también el efecto de la corriente inducida por el ruido.

· 1P se refiere a 2 núcleos (par trenzado).
· Tenga cuidado de no confundir la longitud y cantidad especificadas al realizar el pedido.
· No es resistente al aceite.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

UL2464SBT UL con Shield AWG28: Imagen relacionada

Modelo Numero de pares
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
UL2464SBT 5P 1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
8P
13P
20P
25P
30P
32P

* 1P = 2 núcleos (par trenzado).

Más información

Color de la vaina Gris
Rango de temperatura de funcionamiento 0 ~ 80°C
Estándar adquirido ULAWM2464

  
Especificaciones

Modelo AWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Longitud especificada
(m)
Conductor Aislamiento
Espesor
(mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
(mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Admisible
Radio de curvatura
Propiedades eléctricas Masa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30°C)
UL2464SBT AWG28
* (0,08 mm 2 )
5P 1 ~ 100 m
(Especificar incremento de 1 m)
7/0.127
(Estañado)
0.38 0.33 1.04 0.81 7.4 Diámetro externo terminado
x 8
(Piezas fijas)
228 o menos 100 o más 2000 2.38 61
8P 8.2 2.0 76
13P 9.8 1.74 106
20P 11.6 1.53 145
25P 12.7 1.44 171
30P 13.7 1.37 197
32P 0.34 1.06 1.0 14.4 232 o menos 1000 1.34 230

* La corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada. * (~ mm 2 ) debe usarse solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
 
Factor de reducción de corriente
■ Para 5P a 30P

Ambiente
Temperatura
(°C)
35 40 45 50 55 60 65 70 75
Corriente
Reducción
Factor
0.95 0.89 0.84 0.77 0.71 0.63 0.55 0.45 0.32


■ Para 32P

Ambiente
Temperatura
(°C)
 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Corriente
Reducción
Factor
0.96 0.93 0.89 0.85 0.81 0.77 0.73 0.68 0.63

El valor de corriente permisible indica el valor calculado de un cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible 2.38 x 0.89 = 2.118 (A) cuando la temperatura ambiente para 5P es 40 ° C
 
Tabla de identificación de núcleo de cable

Par No. Aislante
Color
Marca de punto Color de marca de punto Par No. Aislante
Color
Marca de punto Color de marca de punto
Núcleo de alambre 1 Núcleo de alambre 2 Núcleo de alambre 1 Núcleo de alambre 2
1 Marrón claro (naranja) Rojo Negro 17 Amarillo (gris) ■■■■ Rojo Negro
2 Amarillo (gris) Rojo Negro 18 Verde claro (blanco) ■■■■ Rojo Negro
3 Verde claro (blanco) Rojo Negro 19 Gris (amarillo) ■■■■ Rojo Negro
4 Gris (amarillo) Rojo Negro 20 Blanco (rosa) ■■■■ Rojo Negro
5 Blanco (rosa) Rojo Negro 21 Marrón claro (naranja) ■■■■■■■■■■■ (continuo) Rojo Negro
6 Marrón claro (naranja) ■■ Rojo Negro 22 Amarillo (gris) ■■■■■■■■■■■ (continuo) Rojo Negro
7 Amarillo (gris) ■■ Rojo Negro 23 Verde claro (blanco) ■■■■■■■■■■■ (continuo) Rojo Negro
8 Verde claro (blanco) ■■ Rojo Negro 24 Gris (amarillo) ■■■■■■■■■■■ (continuo) Rojo Negro
9 Gris (amarillo) ■■ Rojo Negro 25 Blanco (rosa) ■■■■■■■■■■■ (continuo) Rojo Negro
10 Blanco (rosa) ■■ Rojo Negro 26 Marrón claro (naranja) ■■ (Guión * ) Rojo Negro
11 Marrón claro (naranja) ■■■ Rojo Negro 27 Amarillo (gris) ■■ (Guión * ) Rojo Negro
12 Amarillo (gris) ■■■ Rojo Negro 28 Verde claro (blanco) ■■ (Guión * ) Rojo Negro
13 Verde claro (blanco) ■■■ Rojo Negro 29 Gris (amarillo) ■■ (Guión * ) Rojo Negro
14 Gris (amarillo) ■■■ Rojo Negro 30 Blanco (rosa) ■■ (Guión * ) Rojo Negro
15 Blanco (rosa) ■■■ Rojo Negro 31 Marrón claro (naranja) ■■ ■■ (Guión * ) Rojo Negro
16 Marrón claro (naranja) ■■■■ Rojo Negro 32 Amarillo (gris) ■■ ■■ (Guión * ) Rojo Negro

* Del par número 26, la marca de puntos es ligeramente alargada (guión).
Tenga en cuenta que los paréntesis muestran códigos de color para 32P, diferentes de 5 a 30P.

Número de Parte
UL2464SBT-5P-[1-100/1]
UL2464SBT-8P-[1-100/1]
UL2464SBT-13P-[1-100/1]
UL2464SBT-20P-[1-100/1]
UL2464SBT-25P-[1-100/1]
UL2464SBT-30P-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1005P7.4
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1008P8.2
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 10013P9.8
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 10020P11.6
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 10025P12.7
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 10030P13.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 300 V
Blindaje Normas representativas UL Color de la vaina Gris
Otras características Resistencia al ruido