(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

UL2464SBD UL con escudo AWG28

UL2464SBD UL con escudo AWG28

Cable de señal e instrumentación blindado serie UL2464SBD para conectar dispositivos electrónicos estándar UL interiores y exteriores. El formato de cable procesado con terminal se puede engarzar, soldar a presión o soldar y puede usarse ampliamente como cable compatible con RS-232C.

[Características]
· Resistente al calor
· Voltaje: 300 V
· Compatibilidad con aparatos UL
· Cumple con los requisitos de prueba de llama vertical de UL
· Material de la cubierta del cable: PVC
· Color de cables: Gris
· Blindaje: Escudo trenzado (Resistente a EMI)
· Calibre de alambre: 28 AWG
· Cableado de par trenzado
· Longitud: Corte a medida en incrementos de 1 metro (1m-100m)
· 1 rollo = 100 m

  • VW-1
  • ULAWM
  • Para señal
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • 300 V


● Un cable para conectar el cableado interior y exterior para dispositivos electrónicos con el estándar UL.
● El formato del cable procesado por terminal se puede engarzar, soldar a presión y soldar.
● Un cable que se usa ampliamente como un cable compatible con RS-232C. La conexión por lotes soldada a presión también es posible mediante fusión al conector IDC.

·Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar un pedido.
· No resistente al aceite.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

UL2464SBD UL con Shield AWG28: Imagen relacionada

Modelo Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada
UL2464SBD 10 1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
16
26
40
50

Más información

UL2464SBD UL con Shield AWG28: Imagen relacionada

Color de la vaina Gris
Rango de temperatura de funcionamiento 0 ~ 80°C
Estándar adquirido UL AWM 2464


Especificaciones

Modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Longitud especificada
(m)
Conductor Aislamiento
Espesor
(mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
(mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Admisible
Radio de curvatura
Propiedades eléctricas Masa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30°C)
UL2464SBD AWG28
* (0,08 mm 2 )
10 1 ~ 100 m
(Especificar incremento de 1 m)
7/0.127 0.38 0.34 1.06 1.0 6.9 Diámetro externo terminado
x 8
(Piezas fijas)
228 o menos 100 o más 1000 1.5 61
16 7.7 1.3 80
26 9.2 1.3 114
40 10.4 1.3 148
50 11.6 1.1 177

* La corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada. * (~ mm 2 ) debe usarse solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
 
Esquema de la estructura

Conductor Alambre trenzado de cobre recocido estañado AWG28 7 / 0.127
Aislante PVC
Identificación del núcleo del cable Los núcleos de los cables se identifican mediante marcas de puntos.
Retortijón Retorcidos concéntricamente con respecto al centro.
Cinta de sujeción Los núcleos de alambre se mantienen en su lugar envolviéndolos en capas de cinta de papel.
Blindaje Todo el paquete está trenzado con alambre de cobre recocido estañado. Densidad de trenza: 85% o más
Vaina PVC

  
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Factor de reducción de corriente 0.96 0.93 0.89 0.85 0.81 0.77 0.73 0.68 0.63 0.57

El valor de corriente permisible indica el valor calculado de un cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 1.5 x 0.93 = 1.395 (A) cuando la temperatura ambiente para 10 núcleos es 40 ° C
 
Tabla de identificación de núcleo de cable

Núcleo de alambre No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Color del aislante Naranja Gris Blanco Amarillo Rosado Naranja Gris Blanco Amarillo Rosado
Marca de punto ■ (1 punto) ■■ (2 puntos)
Color de marca de punto Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro
Núcleo de alambre No. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Color del aislante Naranja Gris Blanco Amarillo Rosado Naranja Gris Blanco Amarillo Rosado
Marca de punto ■■■ (3 puntos) ■■■■ (4 puntos)
Color de marca de punto Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro
Núcleo de alambre No. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50                    
Color del aislante Naranja Gris Blanco Amarillo Rosado                    
Marca de punto ■■■■■ (puntos continuos)                    
Color de marca de punto Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro                    
Número de Parte
UL2464SBD-10-100
UL2464SBD-10-[1-100/1]
UL2464SBD-16-100
UL2464SBD-16-[1-100/1]
UL2464SBD-26-100
UL2464SBD-26-[1-100/1]
UL2464SBD-40-[1-100/1]
UL2464SBD-50-100
UL2464SBD-50-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10100106.9
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 100106.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10100167.7
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 100167.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10100269.2
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 100269.2
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1004010.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

101005011.6
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1005011.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 300 V
Blindaje Característica de la vaina Resistente al calor Normas representativas UL
Color de la vaina Gris Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Otras características Resistencia al ruido