(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para Servo Encoder/Stepping

para Servo Encoder/Stepping

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • para Servo Encoder/Stepping
  • para Servo Encoder/Stepping
  • para Servo Encoder/Stepping
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

Se puede seleccionar un modelo complejo para el motor entre piezas fijas/móviles

  • VW-1
  • ULAWM
  • Motor


● NA20276TSB y NA20276RRSB son cables compuestos para servo codificadores.
● NA2464SWSB y NA2517RRWSB son cables compuestos para motores paso a paso.
● Los cables NA20276RRSB y NA2517RRWSB se pueden usar con piezas móviles.


· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· No cumple con la Ley de electrodomésticos y seguridad de materiales. Por favor se prevenido.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

(i)Advertencia

Especificaciones

para Servo Encoder / Stepping: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modeloNA20276TSB
NA20276RRSB
NA2464SWSB
NA2517RRWSB
Rango de temperatura de funcionamiento0 ~ 80°C
0 ~ 80°C
0 ~ 80°C
0 ~ 105°C
Estándar adquiridoULAWM20276
ULAWM20276
ULAWM2464
ULAWM2517
FlexiónDiámetro exterior terminado x 6 (solo parte fija)Diámetro exterior terminado x 6
(Movible x 6)
Diámetro exterior terminado x 6
(Parte fija x 6)
Diámetro exterior terminado x 6
(Movible x 6)
 
Número de modeloLongitud especificada
(m)
UtilizarEspecificaciónEspecificaciones de tamañoMuestra
Provisto
Para servo codificador1
~
100
(Especificar
1 m
Incremento)
    
NA20276TSB-APara fijoULAWM20276(AWG24×2P)+(AWG22×2)
NA20276TSB-B(AWG26×2P)+(AWG16×2)
NA20276TSB-C(AWG24×2P)+(AWG22×2)
NA20276RRSB-CPara muebles(AWG24×2P)+(AWG22×2)
NA20276RRSB-D(AWG24×2P)+(AWG16×2)
NA20276RRSB-E(AWG24×2P)+(AWG22×2)
Para motores paso a paso   
NA2464SWSB-EPara fijoULAWM2464((AWG26×4)AWG24×6)
NA2517RRWSB-FPara mueblesULAWM2517((AWG22×4)AWG22×6)
  

Más información


para Servo Encoder / Stepping: imagen relacionada

Esquema de estructura / Propiedades eléctricas
Número de modeloNA20276TSB-ANA20276TSB-BNA20276TSB-CNA20276RRSB-C
NA20276RRSB-DNA20276RRSB-ENA2464SWSB-ENA2517RRWSB-F
TamañoAWG24AWG22AWG26AWG16AWG24AWG22AWG24AWG22AWG24AWG16AWG24AWG22AWG26AWG24AWG22AWG22
Soportar Voltaje (V / Min)5005005005005005002000
Resistencia del conductor (Ω/km a 20°C)1065514014.39559.199.462.699.415.59559.115388.589.989.9
Resistencia de aislamiento (MΩ/km a 20°C)101010010100
Número de líneas centrales 2 pares2 núcleos2 pares2 núcleos2 pares2 núcleos2 pares2 núcleos2 pares2 núcleos2 pares2 núcleos4 núcleos (interior)6 núcleos (exterior)4 núcleos (interior)6 núcleos (exterior)
ConductorMaterialAlambre trenzado de cobre recocido estañado
Alambre de cobre trenzado recocido especial
Alambre trenzado de cobre recocido estañadoAlambre trenzado de cobre recocido estañado
Alambre de cobre trenzado recocido especial
Estructura (pc / m)
41/0.0865/0.0830/0.0826/0.2644/0.0870/0.0848/0.0872/0.0848/0.08266/0.0844/0.0870/0.087/0.167/0.2033/53/0.05
Diámetro exterior (aproximadamente mm)
0.590.750.511.50.610.770.750.850.751.640.610.770.480.610.9
AislanteMaterialVinilo resistente al calorVinilo resistente al calorETFEVinilo semirrígidoETFE
Espesor (aproximadamente mm)0.250.20.20.250.160.220.230.230.230.20.160.220.270.270.18
Codificación de colorAzul cielo, azul cielo / blancoNegro rojoAzul cielo, azul cielo / blancoNegro rojoAzul cielo, azul cielo / blancoNegro rojoAzul cielo, azul cielo / blancoNegro rojoAzul cielo, azul cielo / blancoNegro rojoAzul x blancoNegro rojoBlanco negroNaranja, azul, amarilloBlanco negroNaranja, azul, amarillo
Naranja, naranja / blanco Naranja, naranja / blanco Naranja, naranja / blanco Naranja, naranja / blanco Naranja, naranja / blanco Naranja x púrpura Marrón, púrpuraVerde, rojo, grisMarrón, púrpuraVerde, rojo, gris
Diámetro exterior (aproximadamente mm)1.091.150.9120.921.21.211.311.212.040.921.151.021.141.25
Par trenzado (aproximadamente mm)2.2-1.8-1.84-2.4-2.4-1.85-----
Torsión (aproximadamente mm)3.64.33.44.24.93.52.53.2
BlindajeMaterialAlambre de cobre recocido estañado
Alambre de cobre recocido estañado
Alambre de cobre recocido estañadoAlambre de cobre recocido estañado
Espesor (aproximadamente mm)0.30.40.30.4(1) 2.9(2) 5.6(1) 0.2(2) 6.7
VainaMaterialVinilo suave resistente al calorVinilo suave resistente al calorPVC resistente al aceite y al calorPVC resistente al aceite y al calor
Espesor (aproximadamente mm)1.10.90.81.00.90.81.251.3
Diámetro exterior terminado (aproximadamente mm)6.56.85.56.87.45.58.19.3
Masa aproximada (kg / km)60804670904793110
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
Número de Parte
NA20276RRSB-C-100
NA20276RRSB-D-100
NA20276RRSB-E-100
NA20276RRSB-E-[1-99/1]
NA20276TSB-A-100
NA20276TSB-B-100
NA20276TSB-C-100
NA20276TSB-C-[1-99/1]
NA2464SWSB-E-100
NA2464SWSB-E-[1-99/1]
NA2517RRWSB-F-100
NA2517RRWSB-F-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal Materiales del cuerpo de aislamiento Tamaño AWG 2
(AWG)
Número de conductores (modelo de núcleo trenzado / capa) 2
(Núcleo)
Otras características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101000.224-26.8[Circuitos de baja corriente] 30 VPVC222Resistente al ruido, resistente a la vibración, elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101000.224-27.4[Circuitos de baja corriente] 30 VPVC162Resistente al ruido, resistente a la vibración, elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224-25.5[Circuitos de baja corriente] 30 VPVC222Resistente al ruido, resistente a la vibración, elástico
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 990.224-25.5[Circuitos de baja corriente] 30 VPVC222Resistente al ruido, resistente a la vibración, elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101000.224-26.5[Circuitos de baja corriente] 30 VPVC222Resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101000.1226-26.8[Circuitos de baja corriente] 30 VPVC162Resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224-25.5[Circuitos de baja corriente] 30 VPVC222Resistente al ruido, resistente a la vibración, elástico
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 990.224-25.5[Circuitos de baja corriente] 30 VPVC222Resistente al ruido, resistente a la vibración, elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.12264-8.1300 VPVC246Resistencia al ruido
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 990.12264-8.1300 VPVC246Resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.32224-9.3300 VFlúor226Resistente al ruido, resistente a la vibración, elástico
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 990.32224-9.3300 VFlúor226Resistente al ruido, resistente a la vibración, elástico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Blindaje Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino
Material de la funda PVC