(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables de alimentación: serie SJT/SVT, conforme a UL/CE, 300 V

Cables de alimentación: serie SJT/SVT, conforme a UL/CE, 300 V
  • Descuento por volumen

Cable de alimentación de 300 V compatible con UL/CSA

  • CSA
  • VW-1
  • UL LISTED
  • Hilo de alambre
  • 300 V

● SVT (negro, blanco, verde), SJT (negro, blanco, verde / amarillo)
● Cables estándar internacionales utilizados para cables de alimentación.

∙ Temperatura nominal SVT (60°C) SJT (105°C)
∙ No resistente al aceite.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL /
Cable procesado "(c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloAWG
Tamaño
ColorLongitud especificada
(m)
SVT18BK (negro)1 ~ 100
(Especificar incremento de 1 m)
H (Gris)
SJT18BK (negro)
16BK (negro)
14BK (negro)


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* La longitud en "m" está incluida en los números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Más información

Especificaciones
Número de modeloAWG
Tamaño
Tamaño
Área de sección
(mm²)
Número de núcleosColor de la vainaConductorAislamiento
Espesor
(mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
(mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Propiedades eléctricasMasa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
(mm)
Corriente permisible
A (30 °C)
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
SVT180.753BK (negro)32/0.181.20.452.10.856.31050 o más150060
H (Gris)
SJT180.75BK (negro)32/0.181.20.82.80.857.810200080
161.25BK (negro)52/0.181.50.83.10.858.513100
142.0BK (negro)40/0.261.90.83.50.859.318130


SJT / SVT UL Listed / CSA Support: Imagen relacionada

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)30405060708090100
Factor de reducción de corriente1.000.930.860.770.680.580.450.26
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida 10 x 0,93 = 9,3 cuando la temperatura ambiente para AWG18 de 2 núcleos es de 40 ° C
Número de Parte
SJT-14-BK-[1-99/1]
SJT-16-BK-[1-99/1]
SVT-18-BK-[1-99/1]
SVT-18-H-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Color de la vaina Cable a tierra
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 992149.3NegroGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 991.25168.5NegroGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.75186.3Negro-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.75186.3Gris-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 3 Tensión nominal 300 V Blindaje
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Material de la funda Silicona Materiales del cuerpo de aislamiento Silicona
Otras características Flexibilidad