(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

KNPEVSB 60 V con instrumentación de escudo (Números de pieza)

KNPEVSB 60 V con instrumentación de escudo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para señal de circuito de corriente débil / cable de instrumentación

  • Para señal
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • Menos de 100 V


● El polietileno, más estable eléctricamente que el PVC, se utiliza para el aislamiento.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

KNPEVSB 60 V con instrumentación de escudo: imagen relacionada

Modelo Área de sección (mm 2 ) Numero de pares *1
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
KNPEVSB 0.2 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
2P
3P
5P
10P
0.3 1P
2P
3P
5P
10P
0.5 1P
2P
3P
5P
10P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de pieza. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 7 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de pieza (m) x precio unitario por metro arriba]

Más información

KNPEVSB 60 V con instrumentación de escudo: imagen relacionada

KNPEVSB 60 V con instrumentación de escudo: imagen relacionada

KNPEVSB 60 V con instrumentación de escudo: imagen relacionada

KNPEVSB 60 V con instrumentación de escudo: imagen relacionada

KNPEVSB 60 V con instrumentación de escudo: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Par No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aislante
Color
Centro de
Alambre 1
Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura
Centro de
Alambre 2
Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón

   
Especificaciones

Modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares
1P = 2 núcleos *1
AWG
Estimar* 2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
KNPEVSB 0.2 1P 24 Par trenzado 2 5.5 35 5 112 o menos 5000 o más AC500 7/0.18 0.54 Estaño 0.25 PE 1.04 1.3 PVC N/A
2P 4 7.0 55 4
3P 6 7.5 60 3
5P 10 8.5 85 3
10P 20 10.0 115 2
0.3 1P 22 2 6.0 40 5 65.7 o menos 10,000 o más AC700 12/0.18 0.72 0.3 1.32 1.3
2P 4 8.0 70 5
3P 6 8.5 80 5
5P 10 10.0 115 4
10P 20 12.0 160 3
0.5 1P 20 2 7.0 55 5 39.4 o menos 10,000 o más AC1000 20/0.18 0.93 0.4 1.73 1.3
2P 4 9.5 100 5
3P 6 10.0 115 5
5P 10 12.0 160 5
10P 20 15.0 240 4



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 La corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60
Factor de reducción de corriente 1.00 0.88 0.74 0.57

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 5 x 0,88 = 4,4 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40°C a 1P 0.2 mm2

Número de Parte
KNPEVSB-0.2-2P-[1-99/1]
KNPEVSB-0.2-3P-[1-99/1]
KNPEVSB-0.2-5P-[1-99/1]
KNPEVSB-0.3-1P-[1-99/1]
KNPEVSB-0.3-3P-[1-99/1]
KNPEVSB-0.5-1P-[1-99/1]
KNPEVSB-0.5-2P-[1-99/1]
KNPEVSB-0.5-3P-[1-99/1]
KNPEVSB-0.5-10P-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.2242P7
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.2243P7.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.2245P8.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.3221P6
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.3223P8.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.5201P7
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.5202P9.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.5203P10
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.52010P15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento Polietileno
Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras características Resistencia al ruido