(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

FKEV-SB 100 V o menor con instrumentación de blindaje

FKEV-SB 100 V o menor con instrumentación de blindaje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Para señal
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • Menos de 100 V


● El polietileno, más estable eléctricamente que el PVC, se utiliza para el aislamiento.
No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

FKEV-SB 100 V o menos con instrumentación de escudo: imagen relacionada

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
FKEV-SB
(Tipo de par trenzado)
0.3 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
2P
3P
5P
7P
10P
0.5 1P
2P
3P
5P
7P
10P
0.75 1P
2P
3P
5P
10P
1.25 1P
2P
3P
5P
10P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la cantidad de diapositivas, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* La longitud en metros está incluida dentro del número de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Todos los precios unitarios listados arriba son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y
número de par / núcleo al realizar el pedido (consulte la tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Más información

FKEV-SB 100 V o menos con instrumentación de escudo: imagen relacionada
FKEV-SB 100 V o menos con instrumentación de escudo: imagen relacionada
FKEV-SB 100 V o menos con instrumentación de escudo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 ) *1
Numero de pares
1P = 2 núcleos
AWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C)* 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
FKEV-SB
(Tipo de par trenzado)
0.3 1P 22 Par trenzado 2 5.2 40 2.0 64,4 o menos 10,000 o más 1000 VAC 12/0.18 0.7 Estaño 0.3 PE 1.3 1.0 PVC N/A
2P 4 6.9 62 1.6 1.0
3P 6 7.4 70 1.4 1.0
5P 10 9.1 100 1.3 1.1
7P 14 9.9 123 1.1 1.1
10P 20 11 170 1.0 1.1
0.5 1P 20 2 6.1 50 3.3 38.7 o menos 20/0.18 0.95 0.4 1.75 1.0
2P 4 8.4 80 2.7 1.0
3P 6 9.4 105 2.4 1.1
5P 10 11.5 150 2.1 1.2
7P 14 12.6 209 1.8 1.2
10P 20 14.3 260 1.7 1.3
0.75 1P 18 2 6.8 60 5.9 25.8 o menos 30/0.18 1.1 0.5 2.1 1.0
2P 4 9.4 100 4.7 1.1
3P 6 10.9 150 4.2 1.2
5P 10 12.6 210 3.7 1.2
10P 20 16.1 360 3.0 1.3
1.25 1P 16 2 7.7 90 10 17.2 o menos 1500 VAC 7/0.45 1.3 0.6 2.55 1.0
2P 4 10.9 170 8.0 1.1
3P 6 12.5 220 7.2 1.2
5P 10 14.9 330 6.4 1.3
10P 20 20.2 590 5.2 1.5



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 La corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.75 0.58 0.34

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible con 1P de 0.2 mm 2 a la temperatura ambiente de 40°C 2.0 x 0.89 = 1.78 (A)

FKEV-SB 100 V o menos con instrumentación de escudo: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Número de par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Núcleo de alambre de clase 1 Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura
Núcleo de alambre de clase 2 Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón
Número de par 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Núcleo de alambre de clase 1 Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura
Núcleo de alambre de clase 2 Negro Negro Negro Negro Negro Gris Gris Gris Gris Gris
Número de Parte
FKEV-SB-0.3-2P-[1-99/1]
FKEV-SB-0.3-3P-[1-99/1]
FKEV-SB-0.3-7P-[1-99/1]
FKEV-SB-0.5-1P-[1-99/1]
FKEV-SB-0.5-2P-[1-99/1]
FKEV-SB-0.5-3P-[1-99/1]
FKEV-SB-0.75-1P-[1-99/1]
FKEV-SB-1.25-1P-[1-99/1]
FKEV-SB-1.25-2P-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1 ~ 990.3222P6.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

1 ~ 990.3223P7.4
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.3227P9.9
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 990.5201P6.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

1 ~ 990.5202P8.4
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 990.5203P9.4
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.75181P6.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 991.25161P7.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 991.25162P10.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento Polietileno
Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras características Resistencia al ruido